Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Marmol Oslo 30X60
Marmol Oslo 30X60

    Marmol Oslo 30X60

    Google-Übersetzung,
    Verleihen Sie Ihren Räumen mit der Wandfliese Marmol Oslo (30x60 cm) den Luxus und die Eleganz von Calacatta-Marmor. Inspiriert von der Stadt Oslo, besticht diese Wandfliese durch ihre Grautöne und die abwechslungsreiche Textur und strahlt so urbane Raffinesse aus. Jede Fliese bietet eine Vielzahl unterschiedlicher Oberflächen und verleiht Ihren Wänden so eine dynamische Note. Diese Wandfliese ist perfekt für die Gestaltung moderner Luxus-Ambiente und ideal für alle, die sich einen raffinierten und zeitgemäßen Stil wünschen.
    Spezifikation
    • Name: MARMOL OSLO 30X60 PRIMERA. Format: M 30 cm x 60 cm-Modular , with a manufacturing size of 30.3 cm x 60.4 cm. Use: Tiles suitable for use on walls. Installation Area: Wall. ANSI Classification: Does Not Apply - N/a. Traffic: N/a (Not applicable as it is a wall-only product). Thickness: 0.83 cm
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer203041-marmol-oslo-30x60
    • ProduktfamilieMarble
    • Produktgruppe30X60
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-02-13
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)597
    • Breite (mm)297
    • Tiefe (mm)83
    Verwandt
    • Entwickelt inKolumbien
    • Hergestellt inKolumbien
    • Nettogewicht (kg)333
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBodenbeläge - Fliesen
    • IFCClassificationWand
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_35_93_96_19
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCeramic tiles
    • OmniClassNummer23-15 17 13 13 13
    • OmniClassTitelCeramic Tile Flooring

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Südamerika Nordamerika
    Kolumbien
    USA
    Venezuela