Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Alisios 30X60
Alisios 30X60
Alisios 30X60
Alisios 30X60
Alisios 30X60

    Alisios 30X60

    Google-Übersetzung,
    Die Keramikfliesen Alisios 30x60 sind vom Rapolano-Marmor und der Pracht antiker römischer Thermen inspiriert und schaffen ein Design, das Würde, Ausgewogenheit und Zeitlosigkeit vermittelt. Ihre Grautöne und die marmorierte Optik erzeugen elegante, dezente Oberflächen – ideal für Projekte, die Wert auf Exklusivität ohne Übertreibung legen.
    Spezifikation
    • Name: ALISIOS 30X60 PRIMERA. Format: 30.3 cm x 60.4 cm. Use: Tiles suitable for use on walls. Installation Area: Wall. ANSI Classification: Not Applicable / N/A (Regarding ANSI A326.3 friction coefficient standard). Traffic: N/A. Thickness: 0.83 cm
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer203072-alisios-30x60
    • ProduktfamilieMarble
    • Produktgruppe30X60
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-02-13
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)597
    • Breite (mm)297
    • Tiefe (mm)83
    Verwandt
    • Entwickelt inKolumbien
    • Hergestellt inKolumbien
    • Nettogewicht (kg)333
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBodenbeläge - Fliesen
    • IFCClassificationWand
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_35_93_96_19
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCeramic tiles
    • OmniClassNummer23-15 17 13 13 13
    • OmniClassTitelCeramic Tile Flooring

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Südamerika Nordamerika
    Kolumbien
    USA
    Venezuela