Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Itria Plomo 60X60

Itria Plomo 60X60

Google-Übersetzung,
Itria Plomo 60x60 Primera ist ein zementartiger Bodenbelag, der sich durch seine schlichte Eleganz auszeichnet und von der Vielseitigkeit natürlicher Farbtöne inspiriert ist. Mit seiner edlen, matten Oberfläche in Schwarz eignet sich dieses modulare Produkt ideal für die Umgestaltung von Innenräumen wie Schlafzimmern, Arbeitszimmern und Badezimmern (einschließlich Duschbereichen) und verleiht ihnen ein modernes und harmonisches Ambiente. Das Design ist sowohl für Böden als auch für Wände geeignet und gewährleistet Sicherheit und Stil in Wohnbereichen mit mäßiger Beanspruchung.
Spezifikation
  • Name: ITRIA PLOMO 60X60 PRIMERA. Format: M 60 cm x 60 cm - Modular. Manufacturing Dimensions: 60.7 cm x 60.7 cm. Use: Tiles suitable for floor and wall application. Installation Areas: Bedrooms, studios, bathrooms (including showers), balconies, and saunas (without direct access to the outdoors). ANSI Classification: Class 2 - Interior Wet Plus. Traffic: Moderate Residential. Thickness: 0.83 cm.
Technische Spezifikation
  • Referenznummer203132-itria-plomo-60x60
  • ProduktfamilieCement
  • Produktgruppe60X60
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-02-13
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)597
  • Breite (mm)597
  • Tiefe (mm)83
Verwandt
  • Entwickelt inKolumbien
  • Hergestellt inKolumbien
  • Nettogewicht (kg)64
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBodenbeläge - Fliesen
  • IFCClassificationFloor
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_35_93_96_19
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCeramic tiles
  • OmniClassNummer23-15 17 13 13 13
  • OmniClassTitelCeramic Tile Flooring

Verfügbarkeit in den Regionen

Südamerika Nordamerika
Kolumbien
USA
Venezuela