Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Cocora 30X60
Cocora 30X60
Cocora 30X60
Cocora 30X60
Cocora 30X60
Cocora 30X60

    Cocora 30X60

    Google-Übersetzung,
    Die majestätische Schönheit des Cocora-Tals an Ihren Wänden. Inspiriert von der einzigartigen Schönheit der kolumbianischen Landschaft, fängt diese Keramikwandfliese im Format 30 x 60 cm die Essenz des Cocora-Tals ein. Ihre zarten Grüntöne und die dezenten Palmensilhouetten schaffen eine ruhige und elegante Atmosphäre in jedem Innenraum und Feuchtraum. Verleihen Sie Ihrem Projekt mit Cocora eine neue Dimension.
    Spezifikation
    • Name: COCORA 30X60 PRIMERA. Format: 30.3 cm x 60.4 cm (Nominal Size: M 30 cm x 60 cm - Modular). Use: Tiles suitable for use on walls. Installation Area: Walls. ANSI Classification: N/A. Traffic: N/A (Class 00 - Wall use only). Thickness: 0.83 cm
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer203151-cocora-30x60
    • ProduktfamilieAccents
    • Produktgruppe30X60
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-02-13
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)597
    • Breite (mm)297
    • Tiefe (mm)83
    Verwandt
    • Entwickelt inKolumbien
    • Hergestellt inKolumbien
    • Nettogewicht (kg)333
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBodenbeläge - Fliesen
    • IFCClassificationWand
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_35_93_96_19
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCeramic tiles
    • OmniClassNummer23-15 17 13 13 13
    • OmniClassTitelCeramic Tile Flooring

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Südamerika Nordamerika
    Kolumbien
    USA
    Venezuela
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit