Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Bosco Camel 31X101
Bosco Camel 31X101
Bosco Camel 31X101
Bosco Camel 31X101
Bosco Camel 31X101
Bosco Camel 31X101
Bosco Camel 31X101
Bosco Camel 31X101
Bosco Camel 31X101

    Bosco Camel 31X101

    Google-Übersetzung,
    Bosco Camel 31x101 First Grade ist eine Wand- und Bodenfliese, die von der Wärme und Ruhe natürlichen Holzes inspiriert ist und Räume mit dem Wesentlichen verbindet. Mit ihrer matten, superweichen Oberfläche in Terrakotta-Ton bietet diese nicht modulare Fliese eine angenehme Haptik und eignet sich ideal für die Gestaltung behaglicher und harmonischer Umgebungen. Ihr Design ist sowohl für Böden als auch für Wände in Innenräumen wie Schlaf- und Arbeitszimmern geeignet und gewährleistet eine stimmige und langlebige Ästhetik.
    Spezifikation
    • Name: BOSCO CAMEL 31X101 PRIMERA. Format: 31 cm x 101 cm - Non-Modular. Manufacturing Dimensions: 31.2 cm x 101.3 cm. Use: Tiles suitable for floor and wall application. Installation Areas: Bedrooms and studies without direct access to the outdoors. ANSI Classification: Class 1 - Interior Dry. Traffic: Moderate Residential. Thickness: 0.97 cm.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer203173-bosco-camel-31x101
    • ProduktfamilieMadera
    • Produktgruppe31X101
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-02-13
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1013
    • Breite (mm)312
    • Tiefe (mm)97
    Verwandt
    • Entwickelt inKolumbien
    • Hergestellt inKolumbien
    • Nettogewicht (kg)605
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBodenbeläge - Fliesen
    • IFCClassificationFloor
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_35_93_96_19
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCeramic tiles
    • OmniClassNummer23-15 17 13 13 13
    • OmniClassTitelCeramic Tile Flooring

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Südamerika Nordamerika
    Kolumbien
    USA
    Venezuela