Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Aura 31X101
Aura 31X101
Aura 31X101
Aura 31X101
Aura 31X101
Aura 31X101
Aura 31X101
Aura 31X101
Aura 31X101
Aura 31X101

    Aura 31X101

    Google-Übersetzung,
    Manchmal ist das Stärkste nicht das Sichtbare, sondern das, was man wahrnimmt. Aura entsteht aus dieser subtilen Empfindung, die einen Raum verwandelt, ohne sich aufzudrängen: Ausgewogenheit, Ruhe, Zurückhaltung. Inspiriert von Marmor und der stillen Atmosphäre, die uns am Ende des Tages empfängt, ist diese hochglänzende graue Keramikfliese die perfekte Ergänzung für Wände, die Ruhe und Eleganz ausstrahlen sollen. Dank ihrer Widerstandsfähigkeit und edlen Optik eignet sie sich ideal für jeden Innenraum, sogar für Nassbereiche oder Hallenbäder. Ihr vertikales Format von 31 x 101 cm verleiht Wänden Stil und schafft ein Gefühl von Weite und Kontinuität.
    Spezifikation
    • Name: AURA 31X101 PRIMERA. Format: 31 cm x 101 cm - Non-Modular. Manufacturing size is 31.2 cm x 101.3 cm. Use: Tiles suitable for use on walls. Installation Areas: Wall. Typology: Marble with Porcelain Gloss finish. Thickness: 0.97 cm.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer203177-aura-31x101
    • ProduktfamilieMarble
    • Produktgruppe31X101
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-02-13
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1013
    • Breite (mm)312
    • Tiefe (mm)97
    Verwandt
    • Entwickelt inKolumbien
    • Hergestellt inKolumbien
    • Nettogewicht (kg)605
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBodenbeläge - Fliesen
    • IFCClassificationWand
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_35_93_96_19
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCeramic tiles
    • OmniClassNummer23-15 17 13 13 13
    • OmniClassTitelCeramic Tile Flooring

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Südamerika Nordamerika
    Kolumbien
    USA
    Venezuela