Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Vita 31X101
Vita 31X101
Vita 31X101
Vita 31X101
Vita 31X101
Vita 31X101
Vita 31X101
Vita 31X101
Vita 31X101
Vita 31X101

    Vita 31X101

    Google-Übersetzung,
    Es gibt Räume, die nicht nur gut aussehen, sondern sich auch gut anfühlen. Vita ist eine dieser Wandverkleidungen, die jede Wand in ein emotionales Erlebnis verwandelt. Inspiriert von der Wärme alltäglicher Momente und dem Licht, das uns jeden Tag begleitet, strahlt dieses beigefarbene Design Wohlbefinden aus, ohne aufdringlich zu wirken, und schafft Räume, die Sie vom ersten Moment an willkommen heißen. Mit seiner hochglänzenden Oberfläche, der Marmoroptik und dem Format 31 x 101 cm eignet sich Vita ideal für die Wandgestaltung in Ihrem Zuhause – vom Badezimmer über das Wohnzimmer und die Küche bis hin zu jedem anderen Raum, in dem Sie Ruhe und Eleganz ausstrahlen möchten. Dank seiner Widerstandsfähigkeit und Vielseitigkeit kann es auch als Bodenbelag in Poolbereichen verlegt werden.
    Spezifikation
    • Name: VITA 31X101 PRIMERA. Format: 31 cm x 101 cm - Non-Modular. Manufacturing size is 31.2 cm x 101.3 cm. Use: Tiles suitable for use on walls. Installation Areas: Wall. Typology: Marble with Porcelain Gloss finish. Thickness: 0.97 cm
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer203178-vita-31x101
    • ProduktfamilieMarble
    • Produktgruppe31X101
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-02-13
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1013
    • Breite (mm)312
    • Tiefe (mm)97
    Verwandt
    • Entwickelt inKolumbien
    • Hergestellt inKolumbien
    • Nettogewicht (kg)605
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBodenbeläge - Fliesen
    • IFCClassificationWand
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_35_93_96_19
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCeramic tiles
    • OmniClassNummer23-15 17 13 13 13
    • OmniClassTitelCeramic Tile Flooring

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Südamerika Nordamerika
    Kolumbien
    USA
    Venezuela
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit