Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Breza 31X101
Breza 31X101
Breza 31X101
Breza 31X101
Breza 31X101
Breza 31X101
Breza 31X101
Breza 31X101
Breza 31X101
Breza 31X101

    Breza 31X101

    Google-Übersetzung,
    „Definieren Sie Dynamik neu. Inspiriert vom lebendigen Four Seasons Marmor, erzeugen seine tiefen Kontraste und die lebendige Maserung eine einzigartige visuelle Erzählung. Sein Marineblau mit grünlichen Nuancen erinnert an die Weite des Ozeans und verleiht ihm eine ruhige und zugleich ausdrucksstarke Ausstrahlung. Diese Wandverkleidung verschönert nicht nur, sondern weckt Neugier und Faszination und verwandelt Ihre Wände in ein lebendiges Kunstwerk. Mit einer seidenmatten Oberfläche (und optionaler Struktur) ist Breza die perfekte Wahl für alle, die Konventionen trotzen.“
    Spezifikation
    • Name: BREZA 31X101 PRIMERA. Format: 31 cm x 101 cm - Non-Modular. Manufacturing size is 31.0 cm x 101.1 cm. Use: Tiles suitable for use on walls. Installation Areas: Wall. ANSI Classification: Not applicable. Traffic: Not applicable. Thickness: 0.97 cm.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer203189-breza-31x101
    • ProduktfamilieAccents
    • Produktgruppe31X101
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-02-13
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1013
    • Breite (mm)312
    • Tiefe (mm)97
    Verwandt
    • Entwickelt inKolumbien
    • Hergestellt inKolumbien
    • Nettogewicht (kg)605
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBodenbeläge - Fliesen
    • IFCClassificationWand
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_35_93_96_19
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCeramic tiles
    • OmniClassNummer23-15 17 13 13 13
    • OmniClassTitelCeramic Tile Flooring

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Südamerika Nordamerika
    Kolumbien
    USA
    Venezuela