Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Stasera 31X101
Stasera 31X101
Stasera 31X101
Stasera 31X101
Stasera 31X101
Stasera 31X101
Stasera 31X101
Stasera 31X101
Stasera 31X101
Stasera 31X101

    Stasera 31X101

    Google-Übersetzung,
    Tauchen Sie ein in die kühne Eleganz von Stasera, einem Material, das Ihre Räume mit der Intensität und dem Geheimnis der Dämmerung verwandelt. Inspiriert von der reichen Textur des Burlington-Steins, veredelt Stasera seinen tiefschwarzen Ton mit einem faszinierenden Halbglanz-Finish. Das Licht tanzt über seine Oberfläche, betont jedes Detail und offenbart eine magnetische Tiefe, die umhüllt und fasziniert. Stasera ist auch mit einer Textur erhältlich, die seine Wirkung verstärkt. Es ist die ideale Wahl für alle, die Umgebungen mit unverwechselbarem Charakter und ansprechender Eleganz schaffen möchten. Es bildet die perfekte Grundlage für kühne, moderne Designs, bei denen jede Wand zu einem Stil-Statement wird, das den Zauber der Nacht heraufbeschwört.
    Spezifikation
    • Name: STASERA 31X101 PRIMERA. Format: 31 cm x 101 cm - Non-Modular. Manufacturing size is 31.0 cm x 101.1 cm. Use: Tiles suitable for use on walls. Installation Areas: Wall. ANSI Classification: Not applicable. Traffic: Not applicable. Thickness: 0.97 cm
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer203190-stasera-31x101
    • ProduktfamilieAccents
    • Produktgruppe31X101
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-02-13
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1013
    • Breite (mm)312
    • Tiefe (mm)97
    Verwandt
    • Entwickelt inKolumbien
    • Hergestellt inKolumbien
    • Nettogewicht (kg)605
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBodenbeläge - Fliesen
    • IFCClassificationWand
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_35_93_96_19
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCeramic tiles
    • OmniClassNummer23-15 17 13 13 13
    • OmniClassTitelCeramic Tile Flooring

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Südamerika Nordamerika
    Kolumbien
    USA
    Venezuela
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit