Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Diamante Celestini 60X60 Rectified
Diamante Celestini 60X60 Rectified
Diamante Celestini 60X60 Rectified
Diamante Celestini 60X60 Rectified
Diamante Celestini 60X60 Rectified
Diamante Celestini 60X60 Rectified

    Diamante Celestini 60X60 Rectified

    Google-Übersetzung,
    Entdecken Sie die Exzellenz von Keramikfliesen mit Diamante Celestini, dem Juwel unserer renommierten Kollektion. Diese exklusiven dunkelgrauen Keramikfliesen bestechen durch ihren Hochglanz, ihre Langlebigkeit und Widerstandsfähigkeit und sind damit die perfekte Wahl für jeden Raum – ob privat oder gewerblich, beispielsweise in Restaurants, Büros, Hotels, Boutiquen, Banken, Friseursalons oder Eisdielen. Erleben Sie Perfektion in jeder Fliese mit Diamante Celestini – der hochwertigen, langlebigen und garantierten Keramikoption. Verleihen Sie Ihren Räumen mit der Eleganz von Dunkelgrau ein modernes und widerstandsfähiges Ambiente.
    Spezifikation
    • Name: DIAMANTE CELESTINI CYR 60X60 PRIMERA. Format: 60.7 cm x 60.7 cm. Use: Tiles suitable for use on floors (can also be used on walls). Installation Area: All areas of the home except for the kitchen, bathrooms, and balconies; residential stairs with the use of safety tape or profile; lobbies and fixed points, high-traffic commercial premises and offices, low-complexity hospital centers, educational institutions, supermarkets, and indoor social halls (not applicable for airports). ANSI Classification: Class 1 - Interior Dry (Greater than 0.42 Dry). Traffic: General Commercial. Thickness: 0.83 cm.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer230029-diamante-celestini-60x60-rectified
    • ProduktfamilieMarble
    • Produktgruppe60X60
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-02-13
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)597
    • Breite (mm)597
    • Tiefe (mm)83
    Verwandt
    • Entwickelt inKolumbien
    • Hergestellt inKolumbien
    • Nettogewicht (kg)64
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBodenbeläge - Fliesen
    • IFCClassificationFloor
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_35_93_96_19
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCeramic tiles
    • OmniClassNummer23-15 17 13 13 13
    • OmniClassTitelCeramic Tile Flooring

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Südamerika Nordamerika
    Kolumbien
    USA
    Venezuela
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit