Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Donata 60X60 Rectified
Donata 60X60 Rectified
Donata 60X60 Rectified
Donata 60X60 Rectified
Donata 60X60 Rectified
Donata 60X60 Rectified
Donata 60X60 Rectified
Donata 60X60 Rectified
Donata 60X60 Rectified
Donata 60X60 Rectified

    Donata 60X60 Rectified

    Google-Übersetzung,
    Etymologisch bedeutet „Donata“ „Gottesgeschenk“. In unserem Bestreben, Wohlfühlräume zu schaffen, haben wir eine Fliese entworfen, die dank ihres hellen Farbtons und des von ihr erzeugten Lichts Reinheit und spirituelle Ruhe ausstrahlt. Ihre sanften Adern ergänzen diese Komposition mit einem dezenten Design, das eine besondere Note verleiht, ohne optisch aufdringlich zu wirken. Donata ist ideal für jedes Inneneinrichtungsprojekt, ob privat oder gewerblich, und verwandelt Ihre Räume in einen Ort der Ruhe – mit 10 Jahren Garantie. „Etymologisch gesehen bedeutet ‚Donata‘ ‚Gottesgeschenk‘. Mit dem Ziel, Wohlfühlräume zu schaffen, haben wir diese glänzende Keramikfliese entworfen, die durch ihren hellen Farbton und den Glanz, der jeden Winkel erhellt, Reinheit und spirituelle Ruhe ausstrahlt. Die sanften Adern in einer dezenten Komposition verleihen ihr eine besondere Note, ohne optisch zu dominieren. Donata ist perfekt für Inneneinrichtungsprojekte, ob privat oder gewerblich, und verwandelt Ihre Räume in Orte der Ruhe. Darüber hinaus geben wir 10 Jahre Garantie auf ihre Qualität.“
    Spezifikation
    • Name: DONATA 60X60 CYR PRIMERA. Format: 60.7 cm x 60.7 cm. Use: Tiles suitable for use on floors (can also be used on walls). Installation Area: All areas of the home except for the kitchen, bathrooms, and balconies; residential stairs with the use of safety tape or profile; lobbies and fixed points, high-traffic commercial premises, and offices; low-complexity hospital centers, educational institutions, supermarkets, and indoor social halls (does not apply to airports). ANSI Classification: Class 1 - Interior Dry (Greater than 0.42 Dry). Traffic: General Commercial (PEI Class 05). Thickness: 0.83 cm.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer231025-donata-60x60-rectified
    • ProduktfamilieMarble
    • Produktgruppe60X60
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-02-13
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)597
    • Breite (mm)597
    • Tiefe (mm)83
    Verwandt
    • Entwickelt inKolumbien
    • Hergestellt inKolumbien
    • Nettogewicht (kg)64
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBodenbeläge - Fliesen
    • IFCClassificationFloor
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_35_93_96_19
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCeramic tiles
    • OmniClassNummer23-15 17 13 13 13
    • OmniClassTitelCeramic Tile Flooring

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Südamerika Nordamerika
    Kolumbien
    USA
    Venezuela