Ein Lächeln ist der reinste Ausdruck von Freude, und Allegro wurde entworfen, um diese glücklichen Momente in Ihrem Zuhause zu unterstreichen. Mit seinen hellen Farbtönen und weißen Adern schafft es eine frische und ruhige Atmosphäre, in der Sie das Leben in vollen Zügen genießen können. Erleben Sie den wohltuenden Luxus von Allegro, einem Produkt unserer Ceranatto-Serie. Dank seines außergewöhnlichen Glanzes und seiner einzigartigen Widerstandsfähigkeit eignet es sich für jeden Innenraum Ihres Hauses oder Geschäfts.
Spezifikation
Name: ALLEGRO 58.4 X118.4 PRIMERA RECT.
Format: 58.4 cm x 118.4 cm.
Use: Tiles suitable for use on floors (can also be used on walls).
Installation Area: All residential areas except the kitchen, bathrooms, and balconies. Residential stairs with the use of safety tape or profile. Lobbies and fixed points, high-traffic commercial premises and offices, low-complexity hospital centers, educational institutions, supermarkets, and indoor social halls (not applicable for airports).
ANSI Classification: Class 1 - Interior Dry (Greater than 0.42 Dry).
Traffic: General Commercial (PEI Class 05).
Thickness: 0.97 cm