Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Tivolli 58.4X118.4 Dual Rectified
Tivolli 58.4X118.4 Dual Rectified
Tivolli 58.4X118.4 Dual Rectified
Tivolli 58.4X118.4 Dual Rectified
Tivolli 58.4X118.4 Dual Rectified
Tivolli 58.4X118.4 Dual Rectified
Tivolli 58.4X118.4 Dual Rectified
Tivolli 58.4X118.4 Dual Rectified
Tivolli 58.4X118.4 Dual Rectified

    Tivolli 58.4X118.4 Dual Rectified

    Google-Übersetzung,
    Tivolli, inspiriert vom majestätischen Travertin des Tivoli, zählt aufgrund seiner Schönheit und Langlebigkeit zu den begehrtesten Natursteinen im Zierbau. Diese Eigenschaften zeichnen unser großformatiges Tivolli aus – ein Produkt, das sich durch sein exquisites Design und seine hochwertige Verarbeitung auszeichnet und ein wahrhaft einzigartiges Ergebnis bietet.
    Spezifikation
    • Name: TIVOLLI 58.4X118.4 PRIMERA DUAL RECT. Format: 58.4 cm x 118.4 cm. Use: Tiles suitable for use on floors (can also be used on walls). Installation Area: All areas of the home including the shower and stairs; patios, terraces, public transit sidewalks, exterior of commercial swimming pools, saunas, and balconies; lobbies and fixed points, high-traffic commercial premises and offices, low-complexity hospital centers, educational institutions, supermarkets, indoor and outdoor social halls, restaurants with closed and open kitchens, and hair salons (not applicable for airports). ANSI Classification: Class 2 - Exterior Wet (0.65 to 0.75 Wet). Traffic: General Commercial (PEI Class 05). Thickness: 0.97 cm
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer231067-tivolli-58-4x118-4-dual-rectified
    • ProduktfamilieNatural
    • Produktgruppe58,4X118,4
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-02-13
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1184
    • Breite (mm)584
    • Tiefe (mm)97
    Verwandt
    • Entwickelt inKolumbien
    • Hergestellt inKolumbien
    • Nettogewicht (kg)136
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBodenbeläge - Fliesen
    • IFCClassificationFloor
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_35_93_96_19
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCeramic tiles
    • OmniClassNummer23-15 17 13 13 13
    • OmniClassTitelCeramic Tile Flooring

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Südamerika Nordamerika
    Kolumbien
    USA
    Venezuela
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit