Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Breccia Crema 60X60 Rectified
Breccia Crema 60X60 Rectified
Breccia Crema 60X60 Rectified
Breccia Crema 60X60 Rectified
Breccia Crema 60X60 Rectified
Breccia Crema 60X60 Rectified
Breccia Crema 60X60 Rectified
Breccia Crema 60X60 Rectified
Breccia Crema 60X60 Rectified
Breccia Crema 60X60 Rectified

    Breccia Crema 60X60 Rectified

    Google-Übersetzung,
    „Die zeitlose Eleganz von Marmor mit außergewöhnlichem Glanz.“ Inspiriert von der natürlichen Schönheit des Arebascato-Brekzienmarmors, fängt diese 60x60 cm große Keramikfliese die Essenz seiner Maserung und Kontraste in einem hochglänzenden Cristal-Lux-Finish ein. Ihr klassisches und zeitloses Design verleiht Wohn- und Geschäftsräumen Raffinesse und Leuchtkraft. Erhältlich in zwei Farben, ist Breccia ideal für die Gestaltung eleganter Umgebungen mit einem Hauch von Exklusivität. Verleihen Sie Ihren Projekten mit dieser glänzenden Fliese einen Hauch von Luxus.
    Spezifikation
    • Name: BRECCIA CREMA 60X60 CYR PRIMERA. Format: 59.7 cm x 59.7 cm. Use: Tiles suitable for use on floors (can also be used on walls). Installation Area: All areas of the home except for the kitchen, bathrooms, and balconies; residential stairs with the use of safety tape or profile; lobbies and fixed points, high-traffic commercial premises, and offices; low-complexity hospital centers, educational institutions, supermarkets, and indoor social halls (does not apply to airports). ANSI Classification: Class 1 - Interior Dry (Greater than 0.42 Dry). Traffic: General Commercial (PEI Class 05). Thickness: 0.83 cm
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer231073-breccia-crema-60x60-rectified
    • ProduktfamilieMarble
    • Produktgruppe60X60
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-02-13
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)597
    • Breite (mm)597
    • Tiefe (mm)83
    Verwandt
    • Entwickelt inKolumbien
    • Hergestellt inKolumbien
    • Nettogewicht (kg)64
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBodenbeläge - Fliesen
    • IFCClassificationFloor
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_35_93_96_19
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCeramic tiles
    • OmniClassNummer23-15 17 13 13 13
    • OmniClassTitelCeramic Tile Flooring

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Südamerika Nordamerika
    Kolumbien
    USA
    Venezuela