Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Giorno 58.4X118.4 Rectified
Giorno 58.4X118.4 Rectified
Giorno 58.4X118.4 Rectified

    Giorno 58.4X118.4 Rectified

    Google-Übersetzung,
    „Giorno“, was auf Deutsch „Tag“ bedeutet, beschreibt die Eigenschaften dieses Produkts perfekt. Sein unverwechselbarer Glanz und die weiße Farbe, inspiriert vom Calacatta-Marmor, machen es zur idealen Ergänzung, um besondere Momente in Ihrem Zuhause zu beleuchten. Verschönern Sie Ihre Räume mit Chiara 58x118, Teil unserer innovativen Ceranatto-Serie, die für ihre außergewöhnliche Widerstandsfähigkeit und ihren hochmodernen „Cristal Lux“-Glanz bekannt ist. Dank unserer 10-jährigen Garantie genießen Sie sorgenfreies Wohnen.
    Spezifikation
    • Name: GIORNO 58.4X118.4 PRIMERA RECT. Format: 58.4 cm x 118.4 cm - Non-Modular. Use: Tiles suitable for floor use; they can also be used on walls. Installation Areas: All areas of the home except for the kitchen, bathrooms, and balconies. Includes lobbies, fixed points, offices, high-traffic commercial premises, low-complexity hospitals, educational institutions, supermarkets, and indoor social rooms. Residential stairs require the use of safety tape or profiles. ANSI Classification: Class 1 - Interior Dry (according to ANSI A326.3 standard). Traffic: General Commercial. Thickness: 0.97 cm.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer231076-giorno-58-4x118-4-rectified
    • ProduktfamilieMarble
    • Produktgruppe58,4X118,4
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-02-13
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1184
    • Breite (mm)584
    • Tiefe (mm)97
    Verwandt
    • Entwickelt inKolumbien
    • Hergestellt inKolumbien
    • Nettogewicht (kg)136
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBodenbeläge - Fliesen
    • IFCClassificationFloor
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_35_93_96_19
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCeramic tiles
    • OmniClassNummer23-15 17 13 13 13
    • OmniClassTitelCeramic Tile Flooring

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Südamerika Nordamerika
    Kolumbien
    USA
    Venezuela
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit