Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Beton Rock 58.4X118.4 Rectified
Beton Rock 58.4X118.4 Rectified
Beton Rock 58.4X118.4 Rectified
Beton Rock 58.4X118.4 Rectified
Beton Rock 58.4X118.4 Rectified

    Beton Rock 58.4X118.4 Rectified

    Google-Übersetzung,
    Zement in neutralen und zeitlosen Farbtönen mit starker, universeller Anziehungskraft. Dank unserer innovativen Oberfläche, die sowohl im Innen- als auch im Außenbereich eingesetzt werden kann, fühlen Sie sich in verschiedenen Räumen sicherer und entspannter. Die Beschichtung erhöht die Reibung beim Kontakt mit dem Produkt und verringert so die Rutschgefahr. Durch seinen neutralen Farbton lässt sich dieses Produkt ideal mit jeder anderen Farbe, jedem Accessoire, jeder Oberfläche oder Dekoration in Ihrem Zuhause oder Projekt kombinieren.
    Spezifikation
    • Name: BETON ROCK 58.4X118.4 CYR PRIMERA. Format: 58.4 cm x 118.4 cm - Non-Modular. Use: Tiles suitable for floor use; they can also be used on walls. Installation Areas: Patios, terraces, commercial and residential pool exteriors, bathrooms (including showers), saunas, balconies, outdoor social rooms, and public transit walkways. ANSI Classification: Class 2 - Exterior Wet. Traffic: General Commercial. Thickness: 0.97 cm.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer231081-beton-rock-58-4x118-4-rectified
    • ProduktfamilieCement
    • Produktgruppe58,4X118,4
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-02-13
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1184
    • Breite (mm)584
    • Tiefe (mm)97
    Verwandt
    • Entwickelt inKolumbien
    • Hergestellt inKolumbien
    • Nettogewicht (kg)136
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBodenbeläge - Fliesen
    • IFCClassificationFloor
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_35_93_96_19
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCeramic tiles
    • OmniClassNummer23-15 17 13 13 13
    • OmniClassTitelCeramic Tile Flooring

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Südamerika Nordamerika
    Kolumbien
    USA
    Venezuela