Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Nox Nero 58.4X118.4 Rectified
Nox Nero 58.4X118.4 Rectified
Nox Nero 58.4X118.4 Rectified
Nox Nero 58.4X118.4 Rectified
Nox Nero 58.4X118.4 Rectified

    Nox Nero 58.4X118.4 Rectified

    Google-Übersetzung,
    Nox Nero ist eine zeitgenössische Neuinterpretation tiefdunklen Marmors. Seine matte, seidig-weiche Oberfläche bildet einen Kontrast zu den intensiven Mustern, die die lebendige Geologie des Steins widerspiegeln: Mineraladern in Anthrazit-, Oxid- und Quarztönen wirken wie Lichtfragmente in der Dunkelheit. Das großzügige Format von 58 x 118 cm lässt die ausdrucksstarken Muster in eleganten Räumen natürlich zur Geltung kommen und verleiht ihnen Charakter, ohne sie zu erdrücken. Es vermittelt ein Gefühl von unaufdringlichem Luxus und mineralischer Eleganz.
    Spezifikation
    • Name: NOX NERO 58.4X118.4 CYR PRIMERA. Format: 58.4 cm X 118.4 cm - Non-Modular. Use: Tiles suitable for floor use; they can also be used on walls. Installation Areas: All internal areas of the home, excluding bathrooms, showers, and balconies. Stairs must be used with a safety profile or tape. ANSI Classification: Class 1 - Interior Dry (per ANSI A326.3 standard). Traffic: General Residential. Thickness: 0.97 cm
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer231100-nox-nero-58-4x118-4-rectified
    • ProduktfamilieNatural
    • Produktgruppe58,4X118,4
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-02-13
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1184
    • Breite (mm)584
    • Tiefe (mm)97
    Verwandt
    • Entwickelt inKolumbien
    • Hergestellt inKolumbien
    • Nettogewicht (kg)136
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBodenbeläge - Fliesen
    • IFCClassificationFloor
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_35_93_96_19
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCeramic tiles
    • OmniClassNummer23-15 17 13 13 13
    • OmniClassTitelCeramic Tile Flooring

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Südamerika Nordamerika
    Kolumbien
    USA
    Venezuela
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit