Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Attico Tecnico 60X60 Rectified
Attico Tecnico 60X60 Rectified
Attico Tecnico 60X60 Rectified
Attico Tecnico 60X60 Rectified
Attico Tecnico 60X60 Rectified

    Attico Tecnico 60X60 Rectified

    Google-Übersetzung,
    Eine Oberfläche, die ständiger Beanspruchung standhält, ohne dabei die essentielle Eleganz des Minimalismus zu verlieren. Inspiriert von der Schlichtheit von Zement, verleihen die sanften Grafiken und der warme Greige-Ton der Oberfläche eine klare, zeitlose und vielseitige Ästhetik. Dank des Formats 60x60 und seiner technischen Leistungsfähigkeit ist ATTICO TECNICO 60X60 CYR die perfekte Wahl für stark frequentierte Gewerbeflächen, Büros, Gemeinschaftsbereiche und Zonen, in denen Design und Langlebigkeit Hand in Hand gehen müssen.
    Spezifikation
    • Name: ATTICO TECNICO 60X60 CYR PRIMERA EXC COR. Format: M 60 cm x 60 cm - Modular , with a manufacturing size of 59.7 cm x 59.7 cm. Use: Tiles suitable for use on floors; they can also be used on walls. Installation Areas: Internal areas of the home (including showers, stairs, and balconies), covered outdoor residential areas, lobbies, high-traffic commercial premises, offices, educational institutions, and low-complexity hospitals. ANSI Classification: Class 2 - Interior Wet Plus. Traffic: General Commercial. Thickness: 0.97 cm.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer231103-attico-tecnico-60x60-rectified
    • ProduktfamilieCement
    • Produktgruppe60X60
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-02-13
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)597
    • Breite (mm)597
    • Tiefe (mm)97
    Verwandt
    • Entwickelt inKolumbien
    • Hergestellt inKolumbien
    • Nettogewicht (kg)64
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBodenbeläge - Fliesen
    • IFCClassificationFloor
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_35_93_96_19
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCeramic tiles
    • OmniClassNummer23-15 17 13 13 13
    • OmniClassTitelCeramic Tile Flooring

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Südamerika Nordamerika
    Kolumbien
    USA
    Venezuela
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit