Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Rialto Tecnico 60X60 Rectified
Rialto Tecnico 60X60 Rectified
Rialto Tecnico 60X60 Rectified
Rialto Tecnico 60X60 Rectified
Rialto Tecnico 60X60 Rectified

    Rialto Tecnico 60X60 Rectified

    Google-Übersetzung,
    Unser Keramikboden RIALTO vereint Beigetöne, die an die zeitlose Eleganz mediterraner Architektur erinnern. Das Design besticht durch warme Beigenuancen und schafft so ein anspruchsvolles und vielseitiges Ambiente. Neben seiner Ästhetik bietet RIALTO Sicherheit in Feuchträumen und die Gewissheit einer 10-jährigen Garantie. So können Sie jeden Raum unbesorgt und stilvoll genießen.
    Spezifikation
    • Name: RIALTO TECNICO 60X60 CYR PRIMERA EXC COR. Format: M 60 cm x 60 cm - Modular , with a manufacturing size of 59.7 cm x 59.7 cm. Use: Tiles suitable for use on floors , though they can also be used on walls. Installation Areas: All internal areas of the home (shower, stairs, balconies), covered outdoor residential areas, lobbies, high-traffic commercial premises, offices, educational institutions, low-complexity hospitals, mini-markets, social rooms, restaurants, and hair salons. ANSI Classification: Class 2 - Interior Wet Plus, according to the ANSI A326.3 standard. Traffic: General Commercial. Thickness: 0.97 cm.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer231104-rialto-tecnico-60x60-rectified
    • ProduktfamilieCement
    • Produktgruppe60X60
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-02-13
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)597
    • Breite (mm)597
    • Tiefe (mm)97
    Verwandt
    • Entwickelt inKolumbien
    • Hergestellt inKolumbien
    • Nettogewicht (kg)64
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBodenbeläge - Fliesen
    • IFCClassificationFloor
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_35_93_96_19
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCeramic tiles
    • OmniClassNummer23-15 17 13 13 13
    • OmniClassTitelCeramic Tile Flooring

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Südamerika Nordamerika
    Kolumbien
    USA
    Venezuela