Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Castel Tecnico 60X60 Rectified
Castel Tecnico 60X60 Rectified
Castel Tecnico 60X60 Rectified
Castel Tecnico 60X60 Rectified
Castel Tecnico 60X60 Rectified

    Castel Tecnico 60X60 Rectified

    Google-Übersetzung,
    Unsere CASTEL Keramikfliesen vereinen Grautöne, die an die zeitlose Eleganz mediterraner Architektur erinnern. Das Design besticht durch warme Graunuancen und schafft so ein anspruchsvolles und vielseitiges Ambiente. Neben der ansprechenden Optik bietet CASTEL Sicherheit in Feuchträumen und die Gewissheit einer 10-jährigen Garantie. So können Sie jeden Raum unbesorgt und stilvoll genießen.
    Spezifikation
    • Name: CASTEL TECNICO 60X60 CYR PRIMERA EXC COR. Format: M 60 cm x 60 cm - Modular (Manufacturing size: 59.7 cm x 59.7 cm). Use: Tiles suitable for use on floors (can also be used on walls). Installation Areas: All internal areas of the home (shower, stairs, balconies), covered outdoor residential areas, lobbies, high-traffic commercial premises, offices, educational institutions, low-complexity hospitals, mini-markets, restaurants, and hair salons. ANSI Classification: Class 2 - Interior Wet Plus (according to ANSI A326.3 standard). Traffic: General Commercial. Thickness: 0.97 cm
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer231105-castel-tecnico-60x60-rectified
    • ProduktfamilieCement
    • Produktgruppe60X60
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-02-13
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)597
    • Breite (mm)597
    • Tiefe (mm)97
    Verwandt
    • Entwickelt inKolumbien
    • Hergestellt inKolumbien
    • Nettogewicht (kg)64
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBodenbeläge - Fliesen
    • IFCClassificationFloor
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_35_93_96_19
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCeramic tiles
    • OmniClassNummer23-15 17 13 13 13
    • OmniClassTitelCeramic Tile Flooring

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Südamerika Nordamerika
    Kolumbien
    USA
    Venezuela
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit