Wir nutzen Cookies für die Bereitstellung unserer Services.. Mit der Nutzung unserer Services stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu..
;

ATLANTIS NEW SHR MXR B-IN LVR/180 KIT1+2

Unique ref.: B0140
Marke: Ceramica Dolomite
Produkt Familie: Sanitary
Produkt Gruppe: Shower mixers
Publishing Datum: 2018-12-07
Versionsnummer: 1
Typ: Objekt (Einzelobjekt)
Download (11)
Atlantis - Miscelatore monocomando progressivo ad incasso per doccia a leva lunga.

Atlantis - Miscelatore monocomando progressivo ad incasso per doccia a leva lunga. Dotato di cartuccia sequenziale. Leva da 180 mm.
Attacchi alimentazione e scarico alla doccia da 1/2”.
Non è corredato da accessori doccia.


Material 1: Brass
Material 2:
Designed in:
Hergestellt in:
Gewicht (kg): 1.97

BIMobject Kategorie: Sanitär und Bad - Duschen
IFC Klassifikation: Sanitary Terminal
Uniclass 1.4 Code: L8212
Uniclass 1.4 Beschreibung: Fittings
Uniclass 2.0 Code: PR-35-06-82
Uniclass 2.0 Beschreibung: Shower Mixers
Uniclass 2015 Code: Pr_40_20_87_78
Uniclass 2015 Beschreibung: Shower manual water supply sets
NBS Reference Code: 35-06-82
NBS Reference Beschreibung: Shower Mixers
OmniClass-Nummer: 23-31 11 00
OmniClass-Bezeichnung: Faucets
Dieses Produkt ist verfügbar in:
Europe
  • Italy

BIMobject SEEK Properties

Sanitary - Showers

Name Wert
Depth 144 mm
Material Brass

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Name Wert
Material Brass

BIMobject®