Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Basic eConnect® PDU
Basic eConnect® PDU
Basic eConnect® PDU

    Basic eConnect® PDU

    Google-Übersetzung,

    Basic eConnect® PDUs bieten eine zuverlässige Stromverteilung in Anwendungen mit hoher Dichte, in denen keine Stromüberwachung erforderlich ist.

    Hauptmerkmale und Vorteile

    Beständigkeit gegen hohe Temperaturen – Marktführende Temperaturwerte von bis zu 65 °C (149 °F) gewährleisten Zuverlässigkeit bei der Montage in Richtung heißer Gänge

    Vereinfachter Lastausgleich – Phasengleichgewichtsausgänge bei Dreiphasenmodellen stellen eine gleichmäßige Belastung über alle Phasen hinweg sicher; ermöglicht die Verwendung kürzerer Netzkabel für ein besseres Kabel- und Luftstrommanagement

    Keine versehentlichen Trennungen – Zum Patent angemeldete, flache Verriegelungssteckdosen verhindern versehentliche Trennungen, ohne dass spezielle Kabel erforderlich sind

    Einfache Identifizierung der Failover-Einheit – Das Redundanzpaket enthält 2 PDUs (eine in Schwarz und eine in Glacier White) zur einfachen Identifizierung der primären und sekundären Einheit

    Neueste UL-Konformität – Erfüllt UL und IEC 62368 zur Einhaltung der neuen Zulassungsanforderungen für Nordamerika und die Europäische Union

    Schaltschrank-Vorinstallation – Komplettes Ökosystem wird bereit für die Integration von IT-Geräten geliefert. Spart Bereitstellungszeit und reduziert Verpackungsabfall

      Zusatzfunktionen:

      • Leistungsschalter und Steckdosengruppen sind in Einheiten mit mehreren Leistungsschaltern zur einfachen Identifizierung farbcodiert
      • Universelle werkzeuglose Montagefunktionen
      • Anpassungsmöglichkeiten: Ausgangskonfigurationen, Farboptionen, Netzkabellänge, Eingangsverbindungstypen und mehr
      • Hergestellt in den USA, TAA-konform

      Spezifikation
      • Description: Single-input, vertical rack-mount PDUs

        Use: For indoors or within enclosures, in environmentally controlled areas, may not be used outdoors or in harsh environments

        Refer to Operating Conditions listed below

        Power Input: 

          • Alternating current, 50/60 Hz, 10’ (3m) input power cord

          • Voltage, maximum current, and inlet/plug type varies per model (see ordering table)

        Power Capacity: Specific to PDU, limited by circuit breakers or power input (see ordering table)

        Power Output: NEMA 5-20R, Locking IEC C13 and/or IEC C19 Outlets, specific to PDU with up to 54 outlets (see order table)

        Circuit Protection:

          • UL 489 listed, single- or two-pole, 100%-rated hydraulic-magnetic breakers available on single- and three-phase models  with 30A and above input

          • 10kAIC breakers on 220-240/380-415 VAC models; 5kAIC for all other models

          • Low-profile design prevents accidental discharge

        Mounting: • 2 preinstalled toolless mounting buttons; adjustable positions

          • Top or bottom power cord entry orientation

        Grounding/Bonding: 

          • Bonded power inlet/plug and external bond connection with a threaded M5 attachment point

          • Includes a bonding kit for CPI cabinets

        Color Options: • Black or Glacier White

          • Redundancy Pack includes (1) Black PDU and (1) Glacier White PDU

        Operating Conditions:

          • Temperature: 32°F – 149°F (0°C – 65°C) at Input Power Rating (kW)

          • Relative Humidity: 5% – 95%, non-condensing

          • Elevation: 0 – 10,000 ft (0 – 3,000 m)

        Storage/Non-operating

        Conditions:

        Temperature: -13°F – 149°F (-25°C – 65°C)

          • Relative Humidity: 5% – 95%, noncondensing

          • Elevation: 0 – 50,000 ft (0 – 15,000 m)

        Shipping Weight: 27 lb (12 kg) single unit; 54 lb (24 kg) Redundancy Pack

        Certifications: UL/cUL/IEC62368, CE (EU), FCC Part 15, Class A, EN 55022, RoHS Compliant

        Warranty: 3 years standard with advanced replacement; 2 additional years optional

      Technische Spezifikation
      • Referenznummercpi-basic-pdu
      • ProduktfamilieComputer Network Equipment
      • ProduktgruppePower Management
      • TypObjekt (Einzelobjekt)
      • Veröffentlichungsdatum2020-03-26
      • Editionsnummer1
      Verwandt
      • HauptmaterialPlastik
      • Entwickelt inUSA
      • Hergestellt inUSA
      Klassifikation
      • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Verteiler
      • IFCClassificationElektrische Verteilung
      • ETIM-CodeEC002762
      • ETIM-NamePower distribution unit (PDU)
      • UNSPSCNamePower distribution units PDUs
      • UNSPSCCode39121017
      • Klassifizierung26 26 00
      • Format2014TitelPower Distribution Units
      • OmniClassNummer23-35 31 00
      • OmniClassTitelElectrical Power Distribution Devices
      • CSIUniFormatIICodeD5010
      • CSIUniFormatIITitleElectrical Service and Distribution