Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Cable Runway Corner Bracket

Cable Runway Corner Bracket

Google-Übersetzung,
Erzeugt einen Radius für L-, T- oder X-förmige Kreuzungen der Kabelbahn, die gebildet werden, wenn zwei oder mehr Teile der Kabelbahn mit dem Junction-Spleiß-Kit (P/N 11302 oder 16302) oder dem Heavy-Duty Junction-Spleiß-Kit ( P/N 11298 oder 16298).
  • Einteilige geschweißte Baugruppe, hergestellt aus rechteckigem Stahlrohr mit einer Wandstärke von 9,53 mm x 38,1 mm x 1,65 mm (3/8" x 1-1/2" x 0,065")
  • Einfache Installation; Halterungen/Hardware enthalten

CPI-Online-Katalog

Technische Spezifikation
  • Referenznummercpi-cable_runway_corner_bracket
  • ProduktfamilieCable Trays and Horizontal Racks
  • ProduktgruppeCable Pathway
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2014-12-18
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Verteiler
  • IFCClassificationVerteilerelement
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_30
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungElectricity distribution and transmission
  • Klassifizierung26 01 10
  • Format2014TitelOperation and Maintenance of Medium-Voltage Electrical Distribution
  • OmniClassNummer23-35 31 00
  • OmniClassTitelElectrical Power Distribution Devices
  • CSIUniFormatIICodeD5010
  • CSIUniFormatIITitleElectrical Service and Distribution
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit