Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
CUBE-iT® Wall-Mount Cabinet
CUBE-iT® Wall-Mount Cabinet

    CUBE-iT® Wall-Mount Cabinet

    3.4 von 5 Sternen3.4(8 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Der CUBE-iT® Wandschrank bietet eine sichere, einfach zu installierende, ausschwenkbare Aufbewahrungslösung für Geräte der Informations- und Kommunikationstechnik (IKT). Attraktives Design, Sicherheitsfunktionen und eine Reihe optionaler Lüftersätze machen es ideal für öffentliche Bereiche oder Technikräume mit begrenzter Stellfläche.

    Hauptmerkmale

    • Das dreiteilige, ausschwenkbare Design ermöglicht den Zugang und die Wartung der Vorder- und Rückseite des Geräts
    • Ein einziges Schloss und Schlüssel (CH751) an der Vordertür ermöglichen den Zugriff auf den gesamten Schrank
    • Die Rückwand verfügt über 1" (25,4 mm) und 3" (76 mm) Vorprägungen und kann 3/4" (19 mm) und 2,5" (63,5 mm) Leitungen aufnehmen. Die 3" (76 mm) Vorprägungen verfügen über einen Kantenschutz Ösen
    • Auf der Rückseite befinden sich Kabelbinder und Befestigungspunkte für zusätzliche Rackmontagehalterungen
    • UL® 2416 gelistet, Tragfähigkeit 300 lb (136 kg).
    • Interner Verriegelungsmechanismus sichert die Rückwand; Das schlanke Profil beeinträchtigt den Platz für die Verkabelung nicht
    • Das Scharnierdesign ermöglicht es dem Installateur, die Rückwand zu entfernen, um die Installation an der Wand zu erleichtern
    • Der Schrankkörper umfasst ein Paar 19-Zoll-Gerätemontageschienen mit EIA-Gewinde und einstellbarer Tiefe
    • Die Kabeldurchgangsöffnung mit optionaler Bürstendichtung eignet sich ideal für Nachrüstinstallationen
    • Das optionale Dual-Lüfter-Kit mit niedrigem Dezibelpegel (31 dB) sorgt für einen leisen Betrieb beim Kühlen der Ausrüstung
    • Die werkseitig vorbereitete Klebefunktion bietet Komfort und verkürzt die Installationszeit
    • Wird komplett montiert geliefert
    Spezifikation
    • SPECIFICATIONS


      ADVANTAGES
      Description Wall-mount enclosure with lockable front door and swing-out rear access to equipment
      Use For indoor use only, in environmentally controlled areas; may not be used outdoors, in harsh
      environments, or in air-handling spaces
      Available

      Sizes
      • Heights: 24" (610 mm), 36” (910 mm), and 48" (1220 mm)
      • Widths: 24" (610 mm); 19" EIA rack-mount
      • Depths: 18" (460 mm), 24" (610 mm), 30" (760 mm)
      Usable Interior Space
      • Heights: 12U, 19U, 26U
      • Widths: 19" EIA rack-mount
      • Depths: refer to dimensional drawings on page 2

      Cable Access
      • (8) 1" (25.4 mm) and 3" (76 mm) knockouts, 4 top/4 bottom. Knockouts can accept 3/4” (19 mm) or 2.5” (63.5 mm) conduit
      • (4) Edge-protection grommets are included for the 3" (76 mm) knockouts
      • Removable top/bottom panel on rear panel *Can't remove while under load; must remove center chassis
      • (1) Rectangular knockout, 9"W x 2.2"D (230 mm x 55 mm)

      Equipment Support
      (1) Pair L-shaped equipment mounting rails in the main cabinet body
      • 19"W, EIA-310-D compliant
      • Universal hole pattern, 5/8"-5/8"-1/2" vertical hole spacing
      • Threaded #12-24 equipment mounting holes
      • 5"D (130 mm) rear panel punched to accept accessory equipment mounting brackets, see dimensional drawings on page 2
      • Includes 50 each #12-24 equipment mounting screw

      Keywords: Switch wall-mount cabinet

    Technische Spezifikation
    • Referenznummercube-it_cabinet_system
    • ProduktfamilieComputer Network Equipment
    • ProduktgruppeWall-Mount Systems
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-10-11
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialAluminium
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Netzwerkkomponenten
    • IFCClassificationKabelsegment
    • UNSPSCNameNetwork cable
    • UNSPSCCode26121609
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_70_22_11
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCable distribution cabinets
    • Klassifizierung27 11 16
    • Format2014TitelCommunications Cabinets, Racks, Frames, and Enclosures
    • OmniClassNummer23-35 33 23 13
    • OmniClassTitelVertical Electrical Racks
    • CSIUniFormatIICodeD5030
    • CSIUniFormatIITitleCommunications & Security