Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Touch-Free, Programmable Faucet with Above-Deck Electronics, 116.714.AB.1T

Touch-Free, Programmable Faucet with Above-Deck Electronics, 116.714.AB.1T

Google-Übersetzung,
  • Mitten: Einzelloch (4"- und 8"-Deckplatten erhältlich, siehe Zubehör)
  • Wasserhahn-Serie: HyTronic
  • Oberfläche: Chrom poliert
  • Durchflussregelung: Enthält optionalen Laminar-Flow-Einsatz mit 1,5 GPM (5,7 l/min)
  • Mischer: Verdeckter Mischer mit interner Temperaturregelung
  • Halterung: Deck
  • Stromversorgung: Gleichstrom mit Long Term Power System (LTPS)
  • Stromversorgungsdetails: Long Term Power System (LTPS) bietet wartungsfreie Stromversorgung für 15 Jahre oder mehr, je nach Nutzung
  • Produktkategorie: Berührungslose Wasserhähne
  • Sprühen: 40 Sekunden Laufzeit bei Anwesenheit der Hand. Die automatische Sicherheits-Timeout-Funktion schaltet das Wasser nach 40 Sekunden ab. Wasserhahn reaktivieren, indem Hände für mindestens 10 Sekunden vom Sensor genommen werden.
  • Trimmen: Die integrierte Bluetooth®-Technologie ermöglicht einfache Anpassungen und Modusänderungen mithilfe eines Smartphones oder Tablets mit der Chicago Faucets CF Connect App.
  • Ventil: Interne Antenne. Spezifikationen: Spitzengewinn der Antenne: –5,47 dBi, Frequenzbereich: 2400–2500 MHz, FCC-ID: 2APTX-CFC01
Technische Spezifikation
  • Referenznummer116-714-ab-1t--touchless-faucet
  • ProduktfamilieTouchless Faucets
  • ProduktgruppeHyTronic Series
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-10-16
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialHochglanz-Chrom
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTaps and water supply outlet fittings
  • Klassifizierung22 42 39
  • Format2014TitelCommercial Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClassNummer23-31 11 00
  • OmniClassTitelFaucets