Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Wall-Mounted Manual Faucet with Adjustable Centers, 445-L12ABCP

Wall-Mounted Manual Faucet with Adjustable Centers, 445-L12ABCP

Google-Übersetzung,
  • Zentren: 3-3/8" Körper, verstellbare Arme 3" - 8-3/8" Zentren
  • Wasserhahn-Serie: 445
  • Oberfläche: Chrom poliert
  • Montage: Wand
  • Produktkategorie: Manuelle Spültischarmaturen
  • Ausstattung: Griffe mit farbcodiertem Index
Technische Spezifikation
  • Referenznummer445-l12abcp--manual-sink-faucet
  • ProduktfamilieManual Sink Faucets
  • Produktgruppe445 Series
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-10-23
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialHochglanz-Chrom
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_84
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSink taps
  • Klassifizierung22 42 39
  • Format2014TitelCommercial Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClassNummer23-31 11 00
  • OmniClassTitelFaucets