Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Alento Faucet with Touch-Free Operation, AEQ-B11A-31ABCPT

Alento Faucet with Touch-Free Operation, AEQ-B11A-31ABCPT

Google-Übersetzung,
  • Zentren: Einzelloch
  • Wasserhahn-Serie: Alpina
  • Oberfläche: Chrom poliert
  • Halterung: Deck
  • Stromversorgung: AC (Steckernetzteil)
  • Stromversorgungsdetails: Inklusive steckbarem AC-Transformator
  • Produktkategorie: Berührungslose Wasserhähne
  • Sprühen: 60 Sekunden Laufzeit bei Anwesenheit der Hand. Die automatische Sicherheits-Timeout-Funktion schaltet das Wasser nach 60 Sekunden ab. Reaktivieren Sie den Wasserhahn, indem Sie die Hände für mindestens 1 Sekunde vom Sensor nehmen.
  • Trimmen: Die integrierte Bluetooth®-Technologie ermöglicht einfache Anpassungen und Modusänderungen mithilfe eines Smartphones oder Tablets mit der Chicago Faucets CF Connect App.
Technische Spezifikation
  • Referenznummeraeq-b11a-31abcpt--touchless-faucet
  • ProduktfamilieTouchless Faucets
  • ProduktgruppeAlpina Series
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-10-16
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialHochglanz-Chrom
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTaps and water supply outlet fittings
  • Klassifizierung22 42 39
  • Format2014TitelCommercial Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClassNummer23-31 11 00
  • OmniClassTitelFaucets

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika