Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Deck-mounted metering faucet with 4" centers 802-V765ABCP

Deck-mounted metering faucet with 4" centers 802-V765ABCP

Google-Übersetzung,

Ein MVP®-Dosierhahn verhindert Nachlaufen und sorgt für verbesserte Hygiene, einfache Bedienung und höhere Wassereinsparung. Unser neuer 765-Griff zeichnet sich durch seine Metallkonstruktion und sein vandalensicheres Design aus und bietet unübertroffene Zuverlässigkeit. Mit der einstellbaren MVP®-Kartusche können Sie die Laufzeit des Hahns an die örtlichen Gegebenheiten anpassen. Dieses bewährte, patentierte Design wird durch eine branchenführende 5-Jahres-Garantie abgesichert. Die MVP®-Kartusche in Kombination mit einem Niedrigdurchflussauslass ermöglicht erhebliche Wassereinsparungen.

Spezifikation
    • Pressure compensating Softflo aerator, 2.2 GPM (E12JKABCP)
    • 0.25 gal/cycle (0.95 L/cycle) max.
    • 2" MVP® metering push handle (pair) (765-PRJKCP)
    • MVP® metering cartridge and actuator (667-780KJKABNF)
    • 4" fixed centers
    • 1/2" NPSM supply inlets and coupling nut for 3/8" or 1/2" flexible riser
    • Polished chrome

    Weight: 3.965 lb
    Package Dimensions: 11.88 × 6.56 × 4.12 in

Technische Spezifikation
  • Referenznummerdeck-mounted-metering-faucet-with-4-centers-802-v765abcp
  • ProduktfamilieMetering Faucet
  • Produktgruppe802 Series
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-08-27
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTaps and water supply outlet fittings
  • Klassifizierung22 42 39
  • Format2014TitelCommercial Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClassNummer23-31 11 00
  • OmniClassTitelFaucets

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit