Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Touchless Ligature Resistant Faucet, ELR-E12E-11ABCPT

Touchless Ligature Resistant Faucet, ELR-E12E-11ABCPT

Google-Übersetzung,
  • Zentren: 4" feste Zentren
  • Wasserhahn-Serie: ELR
  • Oberfläche: Chrom poliert
  • Montage: Deck
  • Stromversorgung: Gleichstrom
  • Stromversorgung: Stromversorgung über 4 AA-Alkalibatterien (im Lieferumfang enthalten) – bis zu 5 Jahre Batterielebensdauer
  • Produktkategorie: Berührungslose Wasserhähne, ligaturresistente Sanitärprodukte | Lösungen für verhaltensorientierte Einrichtungen
  • Sprühen: 40 Sekunden Laufzeit bei Anwesenheit der Hand. Die automatische Sicherheits-Timeout-Funktion schaltet das Wasser nach 40 Sekunden ab. Den Wasserhahn wieder aktivieren, indem Sie die Hände für mindestens 10 Sekunden vom Sensor nehmen.
  • Trimmen: Integrierte Bluetooth®-Technologie ermöglicht einfache Anpassungen und Modusänderungen mithilfe eines Smartphones oder Tablets mit der Chicago Faucets CF Connect App.
Technische Spezifikation
  • Referenznummerelr-e12e-11abcpt--touchless-faucet
  • ProduktfamilieTouchless Faucets
  • ProduktgruppeELR Series
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-12-26
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialHochglanz-Chrom
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTaps and water supply outlet fittings
  • Klassifizierung22 42 39
  • Format2014TitelCommercial Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClassNummer23-31 11 00
  • OmniClassTitelFaucets
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit