Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Pressure Balancing Tub and Shower System with Shower Head and Hand Spray, SH-PB1-11-033

Pressure Balancing Tub and Shower System with Shower Head and Hand Spray, SH-PB1-11-033

Google-Übersetzung,
  • Armaturenserie: SH
  • Oberfläche: Poliertes Chrom
  • Flansch: Beinhaltet Duschkopfarm und Wandflansch
  • Montage: Wand
  • Produktkategorie: Badewannen- und Duscharmaturen
  • Sprühgerät: 1,5 GPM Handsprühgerät mit 59" Edelstahl-Schlauch und Pausensteuerung
  • Ausstattung: 24-Zoll-Wandhaltegriff nach ADA-Richtlinien mit Handsprayhalterung
  • Typ: Druckausgleich
Technische Spezifikation
  • Referenznummersh-pb1-11-033--tub-and-shower-fitting
  • ProduktfamilieTub & Shower Fittings
  • ProduktgruppeSH Series
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-11-11
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialHochglanz-Chrom
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTaps and water supply outlet fittings
  • Klassifizierung22 40 00
  • Format2014TitelPlumbing Fixtures
  • OmniClassNummer23-31 17 19
  • OmniClassTitelShower Head Fixtures

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika