Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
DWU880-GS  1DLP Laser Projector - 9,500 Lumen, WUXGA
Christie

DWU880-GS 1DLP Laser Projector - 9,500 Lumen, WUXGA

Google-Übersetzung,

Der Christie ® DWU880-GS 1DLP ® -Projektor mit Laserbeleuchtung in den Projektorfarboptionen Weiß oder Schwarz macht Lampen- und Filterwechsel überflüssig und bietet eine Lebensdauer von 20.000 Stunden. Seine kleine Standfläche, sein geringes Gewicht, sein leiser Betrieb, die vollständige Auswahl an Objektiven und die Langlebigkeit des 24/7-Betriebs machen diesen Projektor ideal für höhere Bildung, Gotteshäuser, Konferenzen und kleinere ortsbezogene Unterhaltungsstätten. Dieses Modell wird auch in einer TAA-konformen Variante angeboten. Und der DWU880-GS wird mit einer 5-Jahres-Garantie für zusätzliche Sicherheit geliefert.

Mit dem integrierten Christie Twist ™ können Sie mehrere projizierte Bilder auf jeder 2D- oder 3D-Oberfläche nahtlos überblenden und stapeln und die Geometrie jedes Projektors über eine benutzerfreundliche Rasterpunkt-/Mesh-Schnittstelle präzise steuern.

In Zusammenarbeit mit Twist automatisiert Christie Mystique ™ Warping und Blending mit mehreren Projektoren. Mit einem Mausklick richtet, stapelt und mischt die kamerabasierte Software Systeme mit mehreren Projektoren automatisch in Minutenschnelle mit unübertroffener Genauigkeit. Für einfache 2D-Setups mit bis zu 3 Projektoren in einem einzigen horizontalen Array auf einem Flachbildschirm oder einer Oberfläche können Sie Mystique Lite ohne zusätzliche Kosten herunterladen und eine kostengünstige unterstützte Webcam erwerben, um loszulegen.

Hauptmerkmale

  • Integriertes Warping, Blending und Alignment – Integrierte proprietäre Christie Twist ™ - und Christie Mystique ™ -Kompatibilität für manuelles oder automatisiertes kamerabasiertes Warping, Blending und Alignment
  • Haltbarkeit - 20.000 Stunden konstante Beleuchtungsleistung machen es ideal für Anwendungen im 24/7-Betrieb
  • Motorisierte Wechselobjektiv-Suite - Einfacher motorisierter Zoom, Fokus und Offset mit der Fernbedienung.
  • Flexible Konnektivität – Optionales Wireless-Modul für Geräteflexibilität, einfache Einrichtung von Präsentationen und Standard-HDBaseT-Eingang
  • Omnidirektional – Funktioniert in jeder Ausrichtung für unbegrenzte Flexibilität bei der Installation
  • Eco-Modus – Reduziert die Helligkeit auf 50 %, verlängert die Lebensdauer Ihres Projektors erheblich und führt zu einem leiseren Betrieb
  • Unterstützt Full-HD-3D-Inhalte – Für 3D mit einem Einzel- oder Multi-Projektor-Setup über 3D-Sync-In/Out-Funktionen
  • HDBaseT – Liefert Full-HD-Video-, Audio-, Netzwerk- und Steuerungsbefehle über ein einziges Ethernet-Kabel
  • Bild-in-Bild/Bild-neben-Bild – Liefern Sie gleichzeitig 2 digitale Signale über HDMI- und DVI-Anschlüsse für verbesserte virtuelle Konferenzen
  • Geeignet für medizinisches Training - DICOM-Simulationsmodus für erweiterte Graustufenbildreproduktion, perfekt für die Analyse von Röntgenbildern und medizinischen Scans zu Schulungszwecken
  • TAA-konform
  • 5 Jahre Garantie
Spezifikation
  • ISO lumens: 9,500

    ANSI lumens: 8,000

    Color wheel: 4 segment (RGBY) - 3x speed

    Contrast ratio: 4,000,000:1* with Christie RealBlack™

    Dynamic contrast: 6,000:1

    Display type: 1-chip 0.67" DMD

Technische Spezifikation
  • Referenznummerdwu880-gs-laser-projector
  • ProduktfamilieProjectors
  • ProduktgruppeGS Series projectors
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-02-16
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inKanada
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Projektoren
  • ETIM-CodeEC000690
  • ETIM-NameVideo projector
  • UNSPSCNameVideo projectors
  • UNSPSCCode45111616
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_70_67
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungProjectors
  • Klassifizierung11 52 16.26
  • Format2014TitelVideo Projectors
  • OmniClassNummer23-37 15 19
  • OmniClassTitelVideo Projectors