Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
WTP : Freeze Protection Heat Trace Panel
Chromalox

WTP : Freeze Protection Heat Trace Panel

4.9 von 5 Sternen4.9(10 Bewertungen)
Google-Übersetzung,

Die Frostschutz-Begleitheizungspanels der WTP-Serie von Chromalox bieten Stromverteilung, Erdschlussschutz, individuelle Stromkreisalarmierung und Umgebungssensorsteuerung.

Die Panels sind in NEMA 4-Gehäusen für Innen-/Außenanwendungen untergebracht. NEMA 4X 304 Edelstahlgehäuse können als Option für rauere Umgebungen ausgewählt werden.

Busnennwerte von 100 und 225 A in ein- und dreiphasigen Konfigurationen. Abzweigschutzschalter sind in einpoligen und zweipoligen Konfigurationen mit 20, 25, 30 und 40 A mit 30-mA-Erdschlussschutz erhältlich.

WTP – Frostschutz-Ambient-Sensing-Serie

Die WTP-Serie steuert mehrere Begleitheizungskreise über einen externen Thermostat mit Umgebungssensor, eine externe elektronische Steuerung oder über einen externen Schneesensor. Zu den von Chromalox empfohlenen Controllern gehören: ChromaMelt-2R, RTAS, RTASEP, B100, E100 oder EUR-5A. Das WTP kann in zwei Modi betrieben werden; automatisch mit der externen Steuerung oder in manueller Übersteuerung über den Wahlschalter Hand/Aus/Auto.

Spezifikation
    • Standard Nema 4 Enclosures
    • NEMA 4X Stainless Steel Enclosure Option
    • Hand/Off/Auto Selector Switch
    • 15, 25, 30, and 40 Amp Single-pole and Double-pole 30mA Ground Fault Thermal-Magnetic Circuit Breakers
    • 100 and 200 Amp Main Bus
    • Single-phase 120/240 VAC
    • Three-phase 120/208 VAC 4-Wire
    • Three-phase 277 VAC 4-Wire
    • 50 to 250 Amp Main Breaker Option
    • Ambient and Line Sensing Control
    • Enclosure Heater Option for Subzero Ambients
    • UL and cUL Third Party Approvals
Technische Spezifikation
  • Referenznummerchromalox-wtp-freeze-protection-heat-trace-panel
  • ProduktfamilieCommercial
  • ProduktgruppeMulti-Circuit Heat Trace Control Panels with Integral Power Distribution
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-10-29
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialEdelstahl
  • Sekundär MaterialStahl
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Kontrolleinheiten und Paneele
  • IFCClassificationController
  • UNSPSCNameElectrical controls and accessories
  • UNSPSCCode391215
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_75_50_18
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungControllers and control panels
  • Klassifizierung22 05 33
  • Format2014TitelHeat Tracing for Plumbing Piping
  • OmniClassNummer23-35 31 15
  • OmniClassTitelElectrical Distribution Control Panels
  • CSIUniFormatIICodeD3060
  • CSIUniFormatIITitleControls and Instrumentation