Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Trash Chute, Stainless Steel Door

Trash Chute, Stainless Steel Door

3.7 von 5 Sternen3.7(17 Bewertungen)
Google-Übersetzung,

Unsere Müllschlucker legen die Messlatte höher

Wie unsere Wäscherutschen sehen auch unsere Abfallrutschen besser aus, halten länger, sind leichter zu reinigen und erfordern weniger Wartung. Unsere Abfallrutschen sind außerdem mit der einzigen Einlasstür auf dem Markt mit Edelstahlplatten und -schürzen auf der Vorder- und Rückseite ausgestattet.

Typische Abfallschacht-Bauteile Abfallschacht-Abschnitt Standard-Abfallschacht-Abschnitt für die zentrale Handhabung von Müll und Schutt. Alle Materialien werden nach Werkstattzeichnung vorgefertigt. Dehnfugen sind vorgesehen, die leichte Höhenunterschiede zulassen. Diese Rutschen sind standardmäßig aus schlag- und korrosionsbeständigem Kunststoff gefertigt. Trash Chute Door Standard handbetätigter Einlass, geräuschlos, selbstschließend, seitlich oder unten angelenkt, 11/2 Stunden, 250°, UL „B“ gekennzeichnete Türen erfüllen den Standard der New York City Material and Equipment Acceptance Division. Abfallschacht-Entleerungstür Für eine eingebaute Wandentladung ist eine selbstschließende, oben angelenkte Trichtertür mit einem 165°-Schmelzlot ausgestattet. (Abfluss ist optional). Entlüftungsoberseite des Abfallschachts Entlüftung mit vollem Durchmesser und gleichem Durchmesser wie der Schacht erstreckt sich mindestens 3 Fuß (gemäß NFPA) über das Dach mit Sicherheitskappe aus Metall. Optionale Abfallschacht- Montagekomponenten Bodenhalteflansche Zweiundzwanzig (22) dickes galvanisiertes Blech mit Flansch unter Deck an der Durchdringung zum Zurückhalten von Brandschutzmaterial. Desinfektionseinheit Kann sich im Schacht über dem oberen Einlass befinden. Reinigt und desinfiziert den Schachtinnenraum durch manuelle Aktivierung. Schalldämmung Zur Lärmminderung wird das Produkt werkseitig auf Schallschutz und Dämmplatten gesprüht. Elektrische Verriegelung Verriegelungsmechanismus, der andere Schachttüren verriegelt, wenn ein Einlass verwendet wird. Zugangstüren Eine Edelstahltür (15"x15") ist Standard mit UL-Label. Durchgangstür Befindet sich in der Wand des Entladungsraums. Seitlich angelenkt, 18" B x 18" H mit durchwandiger Auskleidung.

Spezifikation
  • CHUTES International designs and manufactures high-quality internal trash chutes and linen chutes for residential, commercial, and high-rise buildings. Their durable external steel chutes and external plastic chutes are ideal for construction sites requiring temporary jobsite chutes for debris removal. They also provide chute compactors and sorters, along with a full line of chute and compactor parts to keep systems running efficiently. To maintain hygiene, CHUTES International offers Odor Butler odor control solutions and professional chute maintenance and cleaning services, including power-wash cleaning, preventative maintenance agreements, and emergency chute repair. Their experts specialize in trash compactor repair services, stainless steel chute doors, and UL-compliant chute systems to ensure NFPA compliance chute inspections are easily passed. For construction sites, the company provides accordion discharge chutes and American-made debris removal systems that streamline waste management. With a reputation for chute engineering and manufacturing excellence, CHUTES International is the go-to source for chute installation services, chute deodorizing services, and clogging solutions for any building type.

Technische Spezifikation
  • Referenznummerchutes_trash-chute
  • ProduktfamilieRefuse Disposal Chutes
  • ProduktgruppeInternal Chutes
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-01-13
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Sekundär MaterialEdelstahl
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Abfall & Recycling
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit