Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MBX Lumino
CLAGE GmbH

MBX Lumino

Elektronisch geregelter Klein-Durchlauferhitzer mit Sensorarmatur für die energieeffiziente und komfortable Warmwasserversorgung eines Handwaschbeckens (3,5/ 6,5 kW). • Die Wassertemperatur wird über den Temperaturwähler der Armatur eingestellt und bedarfsgerecht ohne Beimischen von Kaltwasser bereitgestellt • als 3,5 kW-Gerät mit Schucko-Stecker • geeignet für Vorwandinstallation • jederzeit warmes Wasser ohne Wartezeiten • Energieeffizienzklasse A (ab Sept. 2015) • Variante MCX Blue (Kombination mit Einhebelmischer) • Variante MCX SMARTRONIC®
Technische Spezifikation
  • Referenznummermbx_lumino
  • ProduktfamilieWater Heaters
  • Produktgruppeelectrical instantaneous water heater
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2015-02-01
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)135
  • Breite (mm)186
  • Tiefe (mm)87
Verwandt
  • Entwickelt inDeutschland
  • Hergestellt inDeutschland
  • Nettogewicht (kg)1.5
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Warmwasserbereiter
  • IFCClassificationKessel
  • UNSPSCNameHeater elements
  • UNSPSCCode40101830