Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Securus Lite - Fencing system
Securus Lite - Fencing system
Securus Lite - Fencing system

    Securus Lite - Fencing system

    Google-Übersetzung,

    Wenn Sie einen kostengünstigen Sicherheitszaun benötigen und Ihr Hauptziel darin besteht, Menschen am Zugang zu Ihrem Gelände zu hindern, machen die engmaschigen Paneele von Securus-Lite™ es zur idealen Anti-Kletter-Option.

    Äußerst flexibel, für eine Reihe von Hochsicherheitsstandorten, von Schulen, Industrie- und Handelseinheiten, Polizeistationen und Sicherheitseinheiten, Standorten des Verteidigungsministeriums, Flughäfen und Seehäfen

    Merkmale:

    Höhe: 1,2 bis 5,2 m.

    76,2 x 12,5 mm Maschenweite.

    2440 mm Pfostenabstand.

    Jedes strapazierfähige Gitterpaneel ist mit einem Klemmstangensystem in voller Länge, das mit starken Durchgangsbolzen abgestimmt ist, an quadratischen Pfosten aus verzinktem Stahl befestigt. Dies gewährleistet eine schnelle und einfache Installation an jedem Perimeter und hält eine hervorragende Verteidigungslinie gegen potenzielle Eindringlinge aufrecht.

    Entspricht BS 1722-14 für offenmaschige Stahlplattenzäune und Loss Prevention Standards 1175 Kategorie 1 für Zäune mit 2400 mm und 3000 mm Höhe.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSecurus-Lite-Fencing-system
    • ProduktfamilieLandscaping
    • ProduktgruppeFencing
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-05-05
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)5200
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Bezäunung
    • IFCClassificationObjekt