Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Exempla - Fencing system
Exempla - Fencing system
Exempla - Fencing system

    Exempla - Fencing system

    3.7 von 5 Sternen3.7(11 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,
    Profiliertes Maschendraht-Paneelsystem
    Das Profilpaneelsystem Exempla von CLD bietet sowohl ästhetische Attraktivität als auch enorme Sicherheit. Je nach Zaunhöhe bietet es Platz für 2 bis 5 Profile und sorgt so für eine solide erste Verteidigungslinie. Die Maschendrahtzaunpaneele Exempla sind für eine einfache Installation auf unterschiedlichem Gelände konzipiert und werden mit dem innovativen versteckten Befestigungssystem SafeTFix von CLD gesichert.

    Merkmale:

    • Wiederverwertete Materialien
    • Einfache Installation
    • Einzigartiges verstecktes Befestigungssystem „SafeTfix“
    • 2 bis 5 Profile je nach Höhe für zusätzliche Stabilität
    • Ästhetische Lösung
    • Normen: Entspricht BS 1722-14
    Spezifikation
    • Standard: BS1722-14: 2017, BS EN ISO 1461:2009, BS EN 13438:2013

      Product Reference: CLD Exempla Profiled Panel System

      Panel type: Profiled mesh panel system. Number of profiles varies according to height. Galvanised and powder coated to minimum 60 microns dft.

      Panel width: 2485mm

      Wire diameter: 5mm nominal

      Mesh size: 200 x 55mm

      Available heights

      Select as required 2 profiles: 630mm, 830mm, 1030mm, 1230mm

      3 profiles: 1530mm, 1730mm, 1930mm

      4 profiles: 2330mm, 2530mm, 2730mm

      5 profiles: 3030mm only

      Nominal heights: 0.6m to 3.0m

      Finish: Polyester powder-coated to minimum 60 microns.

      Available in any RAL colour including marine grade and metallics.

      Top edge projection: 30mm

      Panel installation: Bottom of panel minimum 50mm above final ground level

      Security topping n/a

      options:

      Posts: RHS, galvanised after manufacture and polyester powder-coated to match fencing.

      Post dimensions: 60mm x 40mm up to 2.7m high, 80mm x 40mm for 3m high panels only

      Maximum post

      Centres: 2515mm

      Fixings: 41mm x 21mm clamping channels and CLD SafeTFix hidden fixing system

      Foundations: Set posts in holes minimum 300mm diameter x 800mm deep.

      Note: Contractor/client is responsible for the foundation size suitable for the ground conditions and fence height.

      Warranty: Minimum of 15 years against manufacturing defects.

      Notes: All dimensions are nominal, for further information please contact CLD Fencing Systems.

      Information is correct at time of production. As part of our policy of continuous improvement, we reserve the right to alter product specification without notice.

      To be read in conjunction with Preliminaries/General conditions

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerExempla-Fencing-system
    • ProduktfamilieLandscaping
    • ProduktgruppeFencing
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-05-05
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Bezäunung
    • IFCClassificationObjekt
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_14_67_51
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungMetal mesh panel fencing systems
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit