Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ClearMirror 12x24 ShowerLite
ClearMirror 12x24 ShowerLite

    ClearMirror 12x24 ShowerLite

    Google-Übersetzung,

    ShowerLite von ClearMirror ist ein beschlagfreier 12 x 24 LED-beleuchteter und beheizbarer Spiegel, der bündig mit der Duschflieseneinfassung installiert wird. Mit zwei akzentuierenden Lichtstreifen, die den hochwertigsten Spiegel akzentuieren, sind die Gestaltungsmöglichkeiten für die Installation endlos. ShowerLite wird Freunde und Familie mit seiner Funktion und seinem Stil begeistern und Ihnen einen klaren Hauch von täglichem Luxus verleihen!

    Wie auf Amazon.com vorgestellt

    Spezifikation
      • Highest quality shower mirror with mirror defogger and LED lights for shaving and personal facial treatments.
      • Fog free mirror mounts flush with the showers tile surround.
      • LED lights are rated for 70,000 hours. Turns on with the bathroom light switch.
      • Low-voltage and UL Listed for safety in showers, steam showers, and home spas.
      • Made in the USA and covered by a 5-year replacement warranty.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerClearMirror-12x24-ShowerLite
    • ProduktfamilieBathroom
    • ProduktgruppeMirror
    • TypDokumentation (Info)
    • Veröffentlichungsdatum2019-02-14
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)12
    • Breite (Inches)24
    Verwandt
    • HauptmaterialSpiegelglas
    • Entwickelt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Spiegel
    • UNSPSCNameWall fixture
    • UNSPSCCode39111503
    • Klassifizierung08 83 00
    • Format2014TitelMirrors
    • OmniClassNummer23-21 37 13 15
    • OmniClassTitelMirrors

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    USA

    Ähnliche Produkte