Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Emergency Help Point® Communication Tower, Model CB 1-s
Emergency Help Point® Communication Tower, Model CB 1-s
Emergency Help Point® Communication Tower, Model CB 1-s
Emergency Help Point® Communication Tower, Model CB 1-s
    Archiviert

    Emergency Help Point® Communication Tower, Model CB 1-s

    The CB 1-s is Code Blue’s most-popular pedestal Help Point and is highlighted by its trademark cylindrical design and durable quarter-inch steel construction. The blue light emergency tower features both a high intensity beacon/strobe and a powerful area light to provide you with added visibility, along with a VoIP or analog emergency speakerphone illuminated by a faceplate light. You also can include an optional Public Address System or Overhead Camera Mount, making it an excellent choice for walkways, parking lots and open campus areas.



    Technische Spezifikation
    • Referenznummercodeblue-002
    • ProduktfamilieIntercom Systems
    • ProduktgruppeHelp Points®
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-01-19
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)108
    • Breite (Inches)12.75
    • Tiefe (Inches)12.75
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    • Nettogewicht (lbs)330
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Kommunikationselemente
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit