Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Sagredo
Sagredo
    San Marco

    Sagredo

    Google-Übersetzung,

    SAGREDO ist ein dekoratives Finish für Innenräume mit einem exklusiven zweifarbigen supermatten Effekt, der alle Einrichtungsstile hervorhebt, einschließlich Holzmaserungen, glänzender Metalle, Marmorreflexionen und Steinmaterialität.

    Die charakteristischen zweifarbigen Oberflächenfacetten schaffen Tiefe und erinnern an die Raffinesse, Eleganz und Zartheit kostbarer, moderner und immer modischer Materialien.

    Kontaktieren Sie San Marco

    Spezifikation
    • TECHNICAL SPECIFICATIONS
      - Type of Binder: acrylic copolymer in aqueous emulsion
      - Pigments: iridescent
      - Indoor Air Quality classification: A+
      - Solvent: water
      - Specific gravity per UNI EN ISO 2811-1: 1,17 ± 0,05 kg/l
      - Classification of reaction to fire EN13501-1: Class A2 s1
      d0
      Referred to a consumption not exceeding that indicated,
      and to an application on a non-combustible surface.
      - Drying (at 25 °C and 65% R.H.): to touch in one hour, to
      recoat after after 3 hours. 

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSagredo
    • ProduktfamilieDecorative products
    • ProduktgruppeSagredo
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-03-12
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialLack
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Farben, Lacke und Beschichtungen
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_40_90_60_20
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDecorative varnish or lacquer systems
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit