Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ComforTek Seating CT841-22BAR Bariatric Mobility Assist 22 inch Chair
ComforTek Seating CT841-22BAR Bariatric Mobility Assist 22 inch Chair

    ComforTek Seating CT841-22BAR Bariatric Mobility Assist 22 inch Chair

    Google-Übersetzung,

    Stahlrahmen.
    7,6 cm kaltgehärteter Schaum.
    1,5-Zoll-Schaumpolsterung – Rückseite.
    Lordosenstütze.
    Medizinisch bewertete Rollen – 7,6 cm Durchmesser.
    (4) Vollständig arretierbare Rollen.
    Strapazierfähige Poly-Armkappen.
    Antimikrobielle / Crypton-Stoffe und -Vinyls.

    Wie auf Amazon.com vorgestellt

    #ComforTekSeating #RollingChair #MobilityAssistChair #SeniorChair #Bariatriestuhl

    Spezifikation
    • Dimensions: 22”W x 24”D x 34.5”H

      Seat Width: 20” Wide

      Seat Height: 18” / 20”

      Weight: 43 Lbs

      Weight Capacity: 600 Lbs

      Specifications: Steel Frame 3” Cold Cured Foam 1.5” Foam Cushioning - Back Lumbar Support Medically Rated Casters - 3” Diameter (4) Fully Locking Casters Heavy Duty Poly Arm Caps Antimicrobial / Crypton Fabrics & Vinyls Available in a 18” / 20” Seat HEIGHT 25 Warranty on Frame 15 Year Warranty on Cold Cured Foam 5 Year Warranty on Fabric.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerComforTek-Seating-CT841-22BAR-Bariatric-Mobility-Assist-22-inch-Chair
    • ProduktfamilieChair
    • ProduktgruppeMobility Assist
    • TypDokumentation (Info)
    • Veröffentlichungsdatum2019-03-06
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Entwickelt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Stühle, Hocker und Bänke
    • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
    • UNSPSCCode56
    • Klassifizierung12 52 13
    • Format2014TitelChairs
    • OmniClassNummer23-25 49 11 15
    • OmniClassTitelGeriatric Chairs

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    USA
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit