Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ComforTek Seating Titan Plus 941 Lobby Chair 30 Inch
ComforTek Seating Titan Plus 941 Lobby Chair 30 Inch

    ComforTek Seating Titan Plus 941 Lobby Chair 30 Inch

    Google-Übersetzung,

    Die Titan Plus+ Serie verkörpert die gleichen Designmerkmale wie die Titan Serie. Mit Stuhlbreiten von 24" - 30" bieten die Titan Plus+ Stühle vielen der heutigen ausgewachsenen Gäste Halt und Komfort.

    Zusammen platziert, wertet die Titan Plus+ Serie das Dekor jedes Gemeinschaftsbereichs, jeder Lobby oder jedes Wartezimmers auf.

    Wie auf Amazon.com vorgestellt

    #ComforTekSeating #LobbyChair #TitanChair #SeniorChair #Stuhl

    Spezifikation
    • Width: 33”
      Seat width (between arms): 30”
      Seat height: 18”
      Arm height: 25.5”
      Depth: 24”
      Height: 34.5”
      Weight: 47 lbs

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerComforTek-Seating-Titan-Plus-941-Lobby-Chair-30-Inch
    • ProduktfamilieChair
    • ProduktgruppeLobby
    • TypDokumentation (Info)
    • Veröffentlichungsdatum2019-03-06
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Stühle, Hocker und Bänke
    • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
    • UNSPSCCode56
    • Klassifizierung12 52 13
    • Format2014TitelChairs
    • OmniClassNummer23-25 49 11 15
    • OmniClassTitelGeriatric Chairs

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    USA
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit