Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SYSTIMAX 360™ GigaSPEED X10D® PATCHMAX® GS6 Distribution Module Kit, 6 Port - Part Number : 760102277
SYSTIMAX 360™ GigaSPEED X10D® PATCHMAX® GS6 Distribution Module Kit, 6 Port - Part Number : 760102277
SYSTIMAX 360™ GigaSPEED X10D® PATCHMAX® GS6 Distribution Module Kit, 6 Port - Part Number : 760102277
SYSTIMAX 360™ GigaSPEED X10D® PATCHMAX® GS6 Distribution Module Kit, 6 Port - Part Number : 760102277
    CommScope

    SYSTIMAX 360™ GigaSPEED X10D® PATCHMAX® GS6 Distribution Module Kit, 6 Port - Part Number : 760102277

    Google-Übersetzung,

    Um den Abschluss oder die Verbindung Ihrer Sprach-, Daten- und Videoschaltkreise zu vereinfachen, bietet CommScope hochwertige modulare Panels für Verkabelung der Kategorien 3, 5, 5e, 6 und 6A. Diese geraden und abgewinkelten Panels sind mit bis zu 72 Ports erhältlich und einfach zu installieren und zu warten. Außerdem erfüllen oder übertreffen sie die Leistungs- und Übertragungsstandards für unternehmenskritische Anwendungen.

    • Abwärtskompatibel mit Kabeln und Kabeln der Kategorien 6, 5e, 5 und 3



    Teilenummer: 760102277
    Technische Spezifikation
    • Referenznummercommscope-00008
    • ProduktfamilieComputer Network Equipment
    • ProduktgruppeSYSTIMAX® Panels
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2014-06-20
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)73.66
    • Breite (mm)109.22
    • Tiefe (mm)38.1
    Verwandt
    • HauptmaterialPulverbeschichteter Stahl
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Kommunikationselemente