Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SYSTIMAX® G2 2U Sliding Adapter Panel Shelf
CommScope

SYSTIMAX® G2 2U Sliding Adapter Panel Shelf

Google-Übersetzung,
Die SYSTIMAX G2 1U- und 2U-Einschübe sind Teil einer Reihe von Glasfaser-Einschüben mit niedrigem Profil und hoher Dichte, die für eine Kombination aus Spleißen und Abschließen von Glasfaser-Gebäudekabeln oder Außenanlagenkabeln (OSP) verwendet werden können. Die vollständig geschlossenen G2-Einschübe mit 1U- und 2U-Höhe verfügen über eine integrierte vordere Kabelführungswanne und verfügen entweder über eine feste Ablage oder eine herausziehbare Ablage für einfachen Zugang. Das patentierte RoloSplice-Kit vervollständigt das G2 1U- und 2U-Regalangebot, das einen einfachen Zugriff und eine einfache Verwaltung von zwei einzelnen Spleißkassetten für entweder Fusions- oder mechanische Spleiße für das 1U-Regal und vier Spleißkassetten für das 2U-Regal bietet. Jedes Regal bietet Platz für bis zu zwei RoloSplice-Kits.
  • Aufklappbare Vordertüren für einfachen Zugang
  • Vordere Kabelführungswanne und obere Abdeckplatte
  • Wasserdichte Kabeleinführungs-Standard-Kabeleinführungsverbinder für OSP-Kabel
  • Blanko-Etiketten zur Kennzeichnung von Faserspleißen und -abschlüssen

Technische Spezifikation
  • Referenznummercommscope-00029
  • ProduktfamilieComputer Network Equipment
  • ProduktgruppeSYSTIMAX® Shelves and Rail-Mounted Panels
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2014-06-20
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Netzwerkkomponenten
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit