Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Ready™ 2U Internal Sliding Shelf, Black
CommScope

Ready™ 2U Internal Sliding Shelf, Black

Google-Übersetzung,
Uniprise Ready Regale und Wandhalterungen sind für alles bereit, von der Aktualisierung oder Erweiterung von Telekommunikationsschränken über Riser bis hin zu kleinen Rechenzentren in intelligenten Gebäuden, Bildungs- und Regierungsstrukturen. Die internen verschiebbaren Regale und verriegelbaren Wandhalterungen von Ready haben mit allen Glasfaser-Anschlussfeldern und -modulen des Ready-Systems eine gemeinsame Grundfläche im Panel-Stil, die Feldkonfektionierung, Feldspleißen und Werkskonfektionierung in einer einzigen Einheit ermöglicht. Dieses modulare Konzept ermöglicht es Benutzern, im Laufe der Zeit neue Technologien und Faserarchitekturen zu übernehmen, indem sie einfach modulare Ready-Komponenten in bereitgestellten Ready-Regalen und Wandmontageeinheiten austauschen. Das modulare Design von Ready vereinfacht die Erstinstallation und ermöglicht gleichzeitig einfache Netzwerk-Upgrades und bietet eine zukunftsfähige Plattform für alle Glasfaserinstallationen. Die Common-Footprint-Faser von Ready unterstützt die Bereitstellung von LC-, SC-, ST- und MPO-Steckverbindern. Die Ready-Glasfaserlösung unterstützt LazrSPEED® OM4- und OM3-Multimode-, OptiSPEED® OM1-Multimode- und TeraSPEED®-Singlemode-Glasfasertechnologien und ist ideal für eine Vielzahl von Anwendungen und Netzwerkumgebungen.
  • Verfügbar in 1U-, 2U- und 4U-Konfigurationen
  • Hält 3 Glasfaser-Panels oder vorkonfektionierte Module pro 1U Rack-Platz
  • Ready-Shelfs können bis zu 36 Duplex-LC (72 Fasern) oder 24 MPO-Durchgangsadapter (288 Fasern) in jeder 1U Platz unterstützen.

Technische Spezifikation
  • Referenznummercommscope-00152
  • ProduktfamilieComputer Network Equipment
  • ProduktgruppeUniprise® Shelves and Rail-Mounted Panels
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2014-06-20
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Netzwerkkomponenten
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit