PowerSUM MPS100E Category 5e U/UTP Information Outlet, Black - Part Number : 108232778
Google-Übersetzung,
Der SYSTIMAX® MPS100E PowerSUM Information Outlet ist ein modularer RJ45-zu-Schneidklemmverbinder (IDC). Es wird normalerweise in der Frontplatte am Arbeitsplatz installiert und bietet einen Abschluss für das horizontale 4-paarige Kabel am IDC-Ende und die Einfügung des Workstation-Kabels am RJ45-Ende. Es ist für Hochgeschwindigkeits-Daten- und Videoanwendungen ausgelegt. Die Schneidklemmverbinder nehmen 22- und 24-AWG-isolierte Drähte auf. Hochzahnige Paarsplitter wurden verbessert, um sehr eng verdrillte PowerSUM-Kabelpaare zu trennen, um die Verdrillung bis zur Verbindung aufrechtzuerhalten. Zum Anschließen von Leitern kann ein D-Impact-Werkzeug verwendet werden. Die Informationssteckdose wird mit einer platzsparenden Drahtflachkappe geliefert, die zum Schutz vor Verschmutzung und zum Sichern der Anschlüsse verwendet werden sollte. Mehrfarbige Etiketten mit einfacher Reihenfolge der Kabelplatzierung markieren Kabelanschlüsse und gewährleisten eine schnelle und genaue Installation.
Lässt sich in jede modulare Frontplatte, jeden Rahmen oder jedes Aufputzgehäuse der M-Serie einrasten
Kann wahlweise in 90 Grad (gerade) oder 45 Grad (abgewinkelt) montiert werden
Die abgewinkelte Funktion macht spezielle Frontplatten überflüssig
Mehrfarbige Kennzeichnungsetiketten gewährleisten eine schnelle und genaue Installation
Flache Kabelkappe schützt vor Verschmutzung und sichert Verbindungen
Paarsplitter und breiterer Kanal für verbesserte Leiterplatzierung und Terminierung