Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
8" Integrated LED Cylinder, Up/Down Wall Mount
Archiviert

8" Integrated LED Cylinder, Up/Down Wall Mount

  • Specification grade 8" diameter aluminum housing for indoor and outdoor applications
  • 16W, 29W, or 45W LED available in three color temperatures: 2700K, 3000K, and 3500K
  • Available for wet (outdoor) location types
  • Optical system employs either a clear or platinum reflector
  • Hang support provided for hands-free wiring
  • Light engine consists of a high output multi-chip LED array arranged into a single LED package
  • Up/down cylinders employ two separate light engines, as such, wattages will be doubled
  • Finishes: matte white, matte black, matte silver, satin bronze
  • cCSAus Certified for use in the U.S. and Canada
  • Specific models suitable for dry/damp or wet locations; wet location cylinders can be used in dry/damp locations
  • Assembled in the U.S.A.
Technische Spezifikation
  • Referenznummercontech-027
  • ProduktfamilieLuminaries for Internal Lighting
  • ProduktgruppeLED Cylinders
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2015-11-23
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Weitere Beleuchtungselemente
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit