Das Compact+ 5-in-One-Bügelsystem wurde für mittel- und großvolumige Wäschereien entwickelt, in denen der Platz knapp ist. Fuß pro Minute – Verbesserung von PPOH (Pfund pro Bedienerstunde).
Es ist wie nichts anderes. Das Continental Compact+ 5-in-One-Bügelsystem bietet ein kompaktes Design und überlegene Flexibilität, die es Wäschereien mit mittlerer und hoher Produktion ermöglicht, eine Vielzahl von Artikeln auf bis zu vier Bahnen schnell zuzuführen, zu bügeln, zu falten, zu stapeln und zu sammeln. Dieses platzsparende System erzeugt Verarbeitungsgeschwindigkeiten von bis zu 50 Fuß pro Minute; ist in Durchmessern von 24 Zoll und 32 Zoll mit einer Endbreite von 130 Zoll erhältlich; und verwendet Wärme aus Erdgas oder Flüssigpropan (LP).
FLEXIBILITÄT AUF KLEINEN RÄUMEN
Der Compact+ 5-in-One eliminiert die Notwendigkeit, mehrere Maschinen zu haben, um eine hochwertige Endverarbeitung zu erzielen. Das 5-in-One-Gerät wurde für maximale Produktivität bei beengten Platzverhältnissen entwickelt und liefert unübertroffene Ergebnisse in kürzerer Zeit bei geringerem Platzbedarf.
MULTIFUNKTIONSFÄHIGKEIT UND KONFIGURIERBARKEIT
Der vakuumunterstützte Zuführtisch, eine einzigartige Option der Compact+ 5-in-One, vereinfacht die Leinenzuführung, maximiert die Produktions- und Verarbeitungsgeschwindigkeit und gewährleistet qualitativ hochwertige Ergebnisse. Während die Artikel in den Compact+ 5-in-One eingeführt werden, richtet und breitet ein optionaler Verteiler/Zuführer die Artikel aus, um die Produktivität zu steigern. Die Bügelmaschine passt die Bügelgeschwindigkeit und -temperatur automatisch an den Feuchtigkeitsgehalt des Kleidungsstücks an und sorgt so für ein hochwertiges Finish. Der integrierte Falzapparat führt je nach Bedarf ein bis zwei Längsfaltungen und ein, zwei oder drei Querfaltungen durch. Ein optionaler Stapler, der sowohl für die linke als auch für die rechte Ausgabe erhältlich ist, steigert die Produktivität weiter.
FALTBARE FLEXIBILITÄT BEI SPEZIELLEN ANFORDERUNGEN
Konfigurierbar für eine, zwei oder vier Arbeitsspuren, mit einer Spur für Bettlaken, zwei für Tischwäsche und vier für Kleinteile, einschließlich Servietten und Kissenbezügen, bietet die Compact eine unübertroffene Flexibilität. Es bietet standardmäßig vierbahnige Sammeloptionen und ein- oder zweibahnige Querfaltungen mit Luftdüsen, Umkehrförderern und Messerklingenunterstützung sowie Stapeln. Eine Bypass-Option ermöglicht den Warenausgang an der Vorder- oder Rückseite der Maschine, und für kleinstückige Waren ist optional ein zwei- oder vierbahniger Drapierungsspeicher erhältlich.
ÜBERLEGENE PROGRAMMIERBARKEIT UND BENUTZERFREUNDLICHKEIT
Ausgestattet mit einer intuitiven Steuerung mit 20 voreingestellten und 20 anpassbaren Programmen bietet das Compact+ 5-in-One eine Touchscreen-Steuerung über Bügelparameter, Fehler, Alarme oder Änderungen in Verarbeitung und Diagnose. Die Steuerung interagiert nahtlos mit optionaler Ausrüstung und gewährleistet unübertroffene Benutzerfreundlichkeit, Flexibilität für mehrere Artikel und Kontrolle über den Artikeltyp. Bediener wählen eine Programmnummer aus und drücken Start. Ein kurzer Knopfdruck durch die Bediener weist verschmutzte oder zerrissene Artikel automatisch aus, und ein breiter, geneigter Zuführtisch bietet eine bessere Sicht auf die Artikel während des Zuführens.
DREI UNABHÄNGIGE HEIZZONEN (OPTIONAL)
Die Compact+ 5-in-One ist eine hocheffiziente Maschine, die drei Temperaturzonen und ein modulierendes Heizsystem innerhalb der Walze beibehält, um stets sicherzustellen, dass die Walzentemperatur für eine gleichmäßige Wärme und maximale Effizienz richtig reguliert wird. Diese modulierenden Wärmezonen liefern bis zu 30 Prozent Energieeinsparung und senken damit die Betriebskosten.
GEBAUT FÜR DEN STÄNDIGEN GEBRAUCH
Der Compact wurde für den Dauereinsatz und eine lange Lebensdauer entwickelt und bietet eine einfache Wartung, einschließlich eines selbstreinigenden Abluftventilators, und eine branchenführende Garantie von 7/5/3 Jahren.
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
USA |