Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
DRF Automatic Feeder

DRF Automatic Feeder

Google-Übersetzung,

DER PARTNER FÜR GUTES BÜGELN

Die Schlüsselfaktoren für Ihr Unternehmen:

  • Steigerung der Produktivität: Die automatisierte Beschickung ermöglicht es den Bedienern, den Prozess effektiver zu gestalten.
  • Ergonomie: Das Vorbereiten der Wäsche zum Bügeln mit einem Anleger minimiert den Aufwand für die Bediener. Beim Tränkeautomaten kann die Höhe der Arbeitsstationen verstellt werden, um die Fütterung zu erleichtern.
  • Anpassbarkeit an Ihre Wäsche: Die große Auswahl an Zuführungen und die Möglichkeiten, jede von ihnen zu konfigurieren, machen es möglich, die Zuführung zu haben, die am besten zu Ihren Bedürfnissen passt.
  • Steigerung der Bügelqualität: Die Bügelqualität wird durch den Einsatz eines Feeders deutlich verbessert. Die Ecken der Kleidungsstücke sind immer makellos, und das Spannen des Stoffes führt zu einem hervorragenden Bügelergebnis.
  • Benutzerfreundlichkeit: Die Inteli-Steuerung in Girbau-Futterautomaten ist mit einem System von Symbolen intuitiv und einfach zu bedienen. Jedes Programm kann schnell und reaktionsschnell an jeden Bedarf angepasst werden.
Spezifikation
  • Automatic front feeder
    Work stations 2,3 or 4
    Automatic 1 or 2 lanes
    Up to 4 in manual feeding
    Possibility of manual feeding as standard

Technische Spezifikation
  • Referenznummercontinentalgirbau-DRF-feeder
  • ProduktfamilieIndustrial Division
  • ProduktgruppeFeeding Machines DR Series
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-01-18
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKüche - Andere Geräte
  • IFCClassificationElektrogerät
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_70_46_46
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLaundry feeders
  • Klassifizierung41 13 00
  • Format2014TitelBulk Material Feeders
  • OmniClassNummer23-21 41 00
  • OmniClassTitelCommercial Laundry Equipment

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA