Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
X20075 Heated-Roll Flatwork Ironer

X20075 Heated-Roll Flatwork Ironer

Google-Übersetzung,
HOCHWERTIGE ERGEBNISSE OHNE TROCKNERKONDITIONIERUNG
Express Muldenmangeln verfügen über ein exklusives Kinematic®-Gurtspannsystem, das dreieinhalb Mal mehr Druck auf die Wäsche ausübt als herkömmliche Rollenmangeln. Dieses System, kombiniert mit einem integrierten Edelstahl-Vakuumverteiler und einer hohen BTU-Eingabe, verdunstet Feuchtigkeit schnell und macht das Bügeln in einem Durchgang ohne Trocknerkonditionierung möglich. Die Wäsche kann direkt von der Waschmaschine zur Bügelmaschine geführt werden, was wertvolle Arbeit und Energie spart!
Technische Spezifikation
  • Referenznummercontinentalgirbau-x20075
  • ProduktfamilieHeated-Roll Ironers
  • ProduktgruppeExpress Flatwork Ironers
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2018-06-03
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)64.2
  • Breite (Inches)111.7
  • Tiefe (Inches)46.2
Verwandt
  • HauptmaterialMetall
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKüche - Andere Geräte
  • IFCClassificationElektrogerät
  • ETIM-CodeEC003572
  • ETIM-NameIroning system
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_70_46_30
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFlatwork ironers
  • Klassifizierung11 21 73.23
  • Format2014TitelCommercial Ironing Equipment
  • OmniClassNummer23-21 41 23
  • OmniClassTitelCommercial Flat Work Ironers

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA