Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ED660 Commercial Dryer

ED660 Commercial Dryer

Google-Übersetzung,

Der ED660-Trockner bietet unübertroffene Leistung, Programmierbarkeit und reibungslose, fortschrittliche Trocknungstechnologie. Die intelligente Konstruktion hält die Wärme im Trockner, leitet Feuchtigkeit aus der Ladung ab und sorgt gleichzeitig für eine kühle und flüsterleise Arbeitsumgebung, kürzere Trocknungszeiten, niedrigere Energiekosten und maximalen Durchsatz bei kompakter Stellfläche. Erhältlich in Modellen mit Erdgas- (LP), Elektro- und Dampfheizung.

Technische Spezifikation
  • Referenznummergirbau-ed660
  • ProduktfamilieDrying Tumblers
  • ProduktgruppeED Series
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-12-03
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)1828
  • Breite (mm)1002
  • Tiefe (mm)1343
Verwandt
  • HauptmaterialMetall
  • Nettogewicht (kg)386
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKüche - Andere Geräte
  • IFCClassificationElektrogerät
  • ETIM-CodeEC000639
  • ETIM-NameTumble dryer
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_70_47_46
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLaundry driers
  • Klassifizierung11 21 73
  • Format2014TitelCommercial Laundry and Dry Cleaning Equipment
  • OmniClassNummer23-21 41 31
  • OmniClassTitelCommercial Laundry Dryers

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA